ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS564255

アクティブ

PG (パワー グッド) 搭載、3V ~ 17V の入力電圧、OOA (Out-Of-Audio:オーディオ帯域外動作) モード、4A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 93
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.6V~10V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 最大 97% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • TPS564252 Eco モード、TPS564257 FCCM モード、TPS564255 OOA モード (軽負荷時)
    • D-CAP3™ 制御モード
    • ブートストラップ・コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564252 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564255 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564257 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.6V~10V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 最大 97% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • TPS564252 Eco モード、TPS564257 FCCM モード、TPS564255 OOA モード (軽負荷時)
    • D-CAP3™ 制御モード
    • ブートストラップ・コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564252 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564255 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS564257 を使用するカスタム設計を作成

TPS56425x は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.6V~10V の出力電圧において最大 4A の連続電流に対応します。

TPS56425x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 97% のデューティでの動作をサポートできます。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS564252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS564257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS564255 は OOA モードで動作することで、オーディオ・ノイズの発生を防止します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されています。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56425x は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.6V~10V の出力電圧において最大 4A の連続電流に対応します。

TPS56425x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 97% のデューティでの動作をサポートできます。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS564252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS564257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS564255 は OOA モードで動作することで、オーディオ・ノイズの発生を防止します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されています。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56425x 3V~17V 入力、4A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 9日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
証明書 TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 28日
アプリケーション・ノート Understanding OOA Operation Mode 2019年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS564255EVM — TPS564255 4A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS564255 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564255EVM は、降圧コンバータ TPS564255 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3 V ~ 16 V の入力 (公称 12V) を受け入れ、1.05V の出力電圧で 4 A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS564255 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM858A.ZIP (305 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian