データシート
TPS565201
- 最大出力電流 5A
- 31mΩおよび16mΩのFETを内蔵
- D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.76V~7V
- 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
- 500kHzのスイッチング周波数
- 1µA未満のシャットダウン電流
- 1%の帰還電圧精度
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクルごとの電流制限
- Hiccupモードによる過電流保護
- 非ラッチのUVP、UVLO、およびTSD保護
TPS565201は単純で使いやすい、5Aの同期整流降圧型コンバータです。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、 D-CAP2™制御を採用して、高速な過渡応答を実現しており、外付けの補償部品が必要ありません。また、D-CAP2により、低い等価直列抵抗(ESR)の特化ポリマー・コンデンサやセラミック出力コンデンサを使用できます。
TPS565201はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。
TPS565201デバイスは6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS565201 4.5V~17V入力、5A、同期整流降圧型電圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 9月 26日 |
| アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters | 2018年 4月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Eco-mode(TM) Operation | 2016年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A 同期整流降圧電圧レギュレータ評価基板
TPS565201 は、必要な外部部品数が極めて少なくい適応型オンタイム Eco-mode™、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS565201 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS565201 (...)
シミュレーション・モデル
TPS565201 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMC88A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。