ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS565208

アクティブ

SOT23 パッケージ、4.5V ~ 17V 入力、5A 出力の同期整流降圧電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS565247 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、5A 同期整流降圧コンバータ Upgrade with improved performance and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大出力電流: 5A
  • 31mΩおよび16mΩの内蔵FET
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 連続電流モード
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 1µA未満
  • 1%の帰還電圧精度
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS565208を使用するカスタム設計を作成
  • 最大出力電流: 5A
  • 31mΩおよび16mΩの内蔵FET
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 連続電流モード
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 1µA未満
  • 1%の帰還電圧精度
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS565208を使用するカスタム設計を作成

TPS565208は単純で使いやすい、5A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは D-CAP2™モード制御を採用しているため、高速な過渡応答を実現し、外付けの補償部品を必要としません。 D-CAP2™により、低い等価直列抵抗(ESR)の特化ポリマー・コンデンサおよびセラミック・コンデンサを使用できます。

TPS565208は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。

TPS565208は単純で使いやすい、5A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

このスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは D-CAP2™モード制御を採用しているため、高速な過渡応答を実現し、外付けの補償部品を必要としません。 D-CAP2™により、低い等価直列抵抗(ESR)の特化ポリマー・コンデンサおよびセラミック・コンデンサを使用できます。

TPS565208は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS565208 4.5V~17V入力、5A、SOT-23パッケージ、同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 23日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5A 同期整流降圧電圧レギュレータ評価基板

TPS565208 は、必要な外部部品数が極めて少なくい適応型オンタイムForced CCM, D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS565208 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS565208 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS565208 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC89A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian