ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56836

アクティブ

Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Audible Noise Minimization, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Audible Noise Minimization, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • TPS56837 の 45uA の低静止電流
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode (自動スキップ モード) を備えた TPS56837 により軽負荷時の効率を向上
  • 強制連続モード (FCCM) を備えた TPS56838
  • Out-of-Audio™ (OOA) モードを備えた TPS56836
  • モード選択により 500kHz、800kHz、1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに調整可能
  • ソフト スタート時間を変更可能、デフォルトは 1.8ms
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5683x を使用するカスタム設計を作成

  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837H とピン互換
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
  • 8A の連続出力電流をサポート
  • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • TPS56837 の 45uA の低静止電流
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode (自動スキップ モード) を備えた TPS56837 により軽負荷時の効率を向上
  • 強制連続モード (FCCM) を備えた TPS56838
  • Out-of-Audio™ (OOA) モードを備えた TPS56836
  • モード選択により 500kHz、800kHz、1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
  • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに調整可能
  • ソフト スタート時間を変更可能、デフォルトは 1.8ms
  • 出力放電機能を内蔵
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS5683x を使用するカスタム設計を作成

  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837H とピン互換

TPS5683x は 4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 8A の連続出力電流をサポートします。

TPS5683x は D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS56838 は、連続モード (CCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS56836 は Out-of-Audio (オーディオ出力) モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

TPS5683x は 500kHz、800kHz、1200kHz の 3 つのスイッチング周波数を選択でき、MODE ピンの構成により電流制限を選択できます。TPS5683x は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。

TPS5683x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS5683x は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS5683x は 4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。0.6V~13V の出力電圧で、最大 8A の連続出力電流をサポートします。

TPS5683x は D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS56838 は、連続モード (CCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS56836 は Out-of-Audio (オーディオ出力) モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

TPS5683x は 500kHz、800kHz、1200kHz の 3 つのスイッチング周波数を選択でき、MODE ピンの構成により電流制限を選択できます。TPS5683x は、SS コンデンサを接続することでソフト スタート時間を調整でき、SS ピンがフローティングの場合はデフォルトで 1.8ms になります。

TPS5683x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS5683x は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Eco-mode (light load efficiency) variant
TPS56838 アクティブ FCCM (強制連続導通モード) 動作、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ Forced continuous conduction mode (FCCM) variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5683x 4.5V~28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56837HEVM — TPS56837H 評価基板

TPS56837H は、4.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲で動作する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、USB PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けに、4V ~ 22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流を供給できます。TPS56837H は Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。D-CAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian