ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56837H

アクティブ

USB-C をサポートする出力電圧範囲、4.5V ~ 28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 4 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 4 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • USB Power Delivery (USB PD) をサポート
    • 入力電圧範囲:4.5V~28V
    • 出力電圧範囲:4V ~ 22V
    • 8A の連続出力電流をサポート
    • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに 3 段階で調整可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
    • 45uA 低静止時電流
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • VIN = 24V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 98.7% の効率
    • Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
  • TPS56837H は出力放電機能をサポート
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視

  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837 とピン互換
  • USB Power Delivery (USB PD) をサポート
    • 入力電圧範囲:4.5V~28V
    • 出力電圧範囲:4V ~ 22V
    • 8A の連続出力電流をサポート
    • モード選択により、ローサイド MOSFET の電流制限をサイクルごとに 3 段階で調整可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 20.4mΩ および 9.5mΩ の MOSFET を内蔵
    • 45uA 低静止時電流
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • VIN = 24V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 98.7% の効率
    • Eco-mode により軽負荷時の効率を向上
  • 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
  • TPS56837H は出力放電機能をサポート
  • パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視

  • 最高 98% デューティの動作をサポート
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型 10 ピン、3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 6A の TPS56637 および 8A の TPS56837 とピン互換

TPS56837H および TPS56837HA は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流をサポートし、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けに 5V、9V、15V、20V の動的出力変更をサポートします。

TPS56837HA および TPS56837HA は、D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837H および TPS56837HA は、Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。TPS56837H および TPS56837HA は、SS ピンのコンデンサ構成によって、ソフト スタート時間を調整できます。

TPS56837H および TPS56837HA は、完全なラッチなしの OV、UV、OC、OT、UVLO 保護機能と、パワー グッド インジケータ機能を備えています。TPS56837H は出力放電機能をサポートし、TPS56837HA は出力放電機能をディセーブルします。

TPS56837H および TPS56837HA は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS56837H および TPS56837HA は、4.5V~28V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流をサポートし、USB Power Delivery (USB PD) アプリケーション向けに 5V、9V、15V、20V の動的出力変更をサポートします。

TPS56837HA および TPS56837HA は、D-CAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

TPS56837H および TPS56837HA は、Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。TPS56837H および TPS56837HA は、SS ピンのコンデンサ構成によって、ソフト スタート時間を調整できます。

TPS56837H および TPS56837HA は、完全なラッチなしの OV、UV、OC、OT、UVLO 保護機能と、パワー グッド インジケータ機能を備えています。TPS56837H は出力放電機能をサポートし、TPS56837HA は出力放電機能をディセーブルします。

TPS56837H および TPS56837HA は、10 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56837Hx 4.5V~28V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート Achieving USB Type-C Power Delivery Using TPS56837HA PDF | HTML 2024年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56837HEVM — TPS56837H 評価基板

TPS56837H は、4.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲で動作する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、USB PD (パワー デリバリ) アプリケーション向けに、4V ~ 22V の出力電圧で最大 8A の連続出力電流を供給できます。TPS56837H は Eco-mode を使用して 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。また、MODE ピンの構成を通じて、3 種類の電流制限を選択できます。D-CAP3™ 制御モードは、少ない外付け部品数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できるほか、コスト効率の優れたセラミック (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56837H PSpice Transient Model

SLVME27.ZIP (210 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41117 — 自己バイアス対応 GaN フライバック コンバータ内蔵、65W デュアル ポート USB パワー デリバリ充電器のリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、自己バイアス窒化ガリウム (GaN) フライバック機能を搭載した、65W デュアルポート USB パワーデリバリ (PD) 充電器です。90VAC ~ 264VAC の範囲で 65W のフル定格電力を供給できます。DoE Level VI や CoC V5 Tier 2 などの効率性に関する規格や規制に適合し、25%、50%、75%、100% の平均効率を達成すると同時に、スタンバイ時の消費電力を低減します。UCG28826 は、AC/DC 段フライバック コンバータです。VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、関連する VCC (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian