ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS57112C-Q1

アクティブ

車載対応、2.95V ~ 6V、2A、2MHz、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62812-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ Improved performance: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.
TPS628502-Q1 アクティブ 車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ The TPS628502-Q1 offers a better feature set and a smaller SOT solution size.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 2 個の 12mΩ (標準値) MOSFET により 2A の負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ± 1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+150°C
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN
  • TPS54418 とピン互換
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 2 個の 12mΩ (標準値) MOSFET により 2A の負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ± 1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+150°C
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN
  • TPS54418 とピン互換

TPS57112C-Q1 は 2 個の MOSFET を内蔵した、フル機能の 6V、2A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS57112C-Q1 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS57112C-Q1 は、温度範囲全体で精度 ±1% の基準電圧 (Vref) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、消費電流を 5.5µA (標準値) に低減できます。

内部の低電圧誤動作防止設定は 2.45V ですが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、設定値を高くできます。スロースタート・ピンで、出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあることを示します。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

TPS57112C-Q1 は 2 個の MOSFET を内蔵した、フル機能の 6V、2A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS57112C-Q1 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS57112C-Q1 は、温度範囲全体で精度 ±1% の基準電圧 (Vref) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、消費電流を 5.5µA (標準値) に低減できます。

内部の低電圧誤動作防止設定は 2.45V ですが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、設定値を高くできます。スロースタート・ピンで、出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあることを示します。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS57112C-Q1 車載用 2.95V~6V、2A、2MHz 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 2日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 TPS57112C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 30日
技術記事 Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application PDF | HTML 2019年 3月 29日
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
技術記事 Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion PDF | HTML 2018年 8月 28日
技術記事 Let’s break it down: how buck converters make your power supply more flexible PDF | HTML 2017年 12月 13日
アプリケーション・ノート TPS57112-Q1 High Frequency (2.35 MHz) Operation 2016年 5月 31日
アプリケーション・ノート Enable Functionality and Adjusting Under Voltage Lockout for TPS57112-Q1 Device 2016年 5月 5日
アプリケーション・ノート Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter 2015年 12月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS57112EVM — TPS57112EVM: 2.95V ~ 6V 入力、2A、2MHz、同期整流・降圧 SWIFT DCDC コンバータ評価基板

The TPS57112-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 2-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57112-Q1 regulator. The switching (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS57112-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMC58A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS57112-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM818A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS5711x IBIS Model

SLVMAF2.ZIP (11 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian