データシート
TPS60131
- Up to 90% Efficiency From 2.7-V to 5.4-V Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
- Up to 300-mA Output Current (TPS60130 and TPS60131)
- No Inductors Required, Low EMI
- Regulated 5-V ±4% Output
- Only Four External Components Required
- 60-µA Quiescent Supply Current
- 0.05-µA Shutdown Current
- Load Disconnected in Shutdown
- Thermally-Enhanced PowerPAD™ Package
The TPS6013x step-up, regulated charge pump devices generate a 5-V ±4% output voltage from a 2.7-V to 5.4-V input voltage (three alkaline, NiCd, or NiMH batteries or one Lithium or Lilon battery). The output current is 300 mA for the TPS60130 and TPS60131, and 150 mA for the TPS60132 and TPS60133 devices, all from a 3-V input. Only four external capacitors are required to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5× or doubler conversion mode. From a 3-V input, all ICs can start with full load current.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6013x Regulated 5-V, 300-mA High-Efficiency Charge Pump DC-DC Converters データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 16日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点