データシート
TPS61072
- 効 率90%の同期整流方式ブースト・コンバータ
- 3.3V/75mA出力(入力電圧0.9V時)
- 3.3V/150mA出力(入力電圧1.8V時)
- デバイス静止時電流 : 19μA(Typ)
- 入力電圧範囲 : 0.9V~5.5V
- 最大5.5Vの可変出力電圧
- パワー・セーブ・モード動作製品による低出力電流時の 効率改善
- シャットダウン時、電源と負荷を遮断
- 過熱保護
- 薄型SOT23-6ピン、小型パッケージ
- APPLICATIONS
- 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム系バ ッテリーを電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- 白色LEDの照明
TPS6107xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから75mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/200mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと高効率を実現する為の同期整 流器を使用しています。TPS61070とTPS61073は広い負荷電流範 囲にわたって高効率を維持するため軽負荷時にはパワー・セーブ ・モードになり、軽負荷時の動作周波数は低下します。 TPS61071とTPS61072ではパワー・セーブ・モードは停止されており 、コンバータは全電流範囲で固定のスイッチング周波数で動作し ます。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は600mAに制限され ています。
TPS6107xの出力電圧は外付けの抵抗デバイダにより設定されま す。コンバータはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためシ ャットダウンすることができます。シャットダウン時負荷はバ ッテリーから完全に切り離されます。このデバイスは薄型の6ピ ンSOT23 パッケージ(DDC)で供給されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
Unencrypted TPS61072 PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBF0B.ZIP (74 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。