ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61091

アクティブ

20μA、QFN-16 封止、3.3V 出力、500mA、96% 効率の昇圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61023 アクティブ 0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or smaller output current.
TPS61230 アクティブ 5A、調整可能な出力電圧、高効率、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or higher output current.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧1.8Vから500mA出力が可能な効率96%の 同期整流方式昇圧コンバータ
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源 とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAな どの携帯機器
  • 入力電圧1.8Vから500mA出力が可能な効率96%の 同期整流方式昇圧コンバータ
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源 とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAな どの携帯機器

TPS6109xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池或いは2セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素電池を 電源とし、1A以下かそれ以上の電池電流の供給を必要とする 製品の電源ソリューションを提供する製品です。コンバータは 外部の抵抗デバイダによる設定か、チップ内部で固定に設定さ れた値での安定した出力電圧を生成します。高い効率の電力 変換能力により、出力電圧5Vで0.5Aの電流供給を入力電圧が 1.8Vに低下するまで供給することができます。昇圧コンバータ は、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の 効率を実現するため同期整流器を使用しています。昇圧スイッ チと整流スイッチはチップ内部で直接接続されており、最少の インダクタンス成分とEMI特性を可能としています。昇圧ス イッチの最大ピーク電流は2500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。

出力電圧は外部の抵抗デバイダにより設定、あるいはチップ 内部で固定されています。

このデバイスは4 × 4 mm の16ピンQFN パッケージで供給さ れています。

TPS6109xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池或いは2セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素電池を 電源とし、1A以下かそれ以上の電池電流の供給を必要とする 製品の電源ソリューションを提供する製品です。コンバータは 外部の抵抗デバイダによる設定か、チップ内部で固定に設定さ れた値での安定した出力電圧を生成します。高い効率の電力 変換能力により、出力電圧5Vで0.5Aの電流供給を入力電圧が 1.8Vに低下するまで供給することができます。昇圧コンバータ は、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の 効率を実現するため同期整流器を使用しています。昇圧スイッ チと整流スイッチはチップ内部で直接接続されており、最少の インダクタンス成分とEMI特性を可能としています。昇圧ス イッチの最大ピーク電流は2500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。

出力電圧は外部の抵抗デバイダにより設定、あるいはチップ 内部で固定されています。

このデバイスは4 × 4 mm の16ピンQFN パッケージで供給さ れています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 96% 効率スイッチ電流 2A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 9月 30日