ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

0.9Vin、3.3Vout ブースト コンバータ、バイパス スイッチ付 - 5nA シャットダウン電流、SOT-23

TPS61097-33 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS61097A-33 アクティブ バイパス スイッチ搭載、5nA のシャットダウン電流、0.9Vin、3.3Vout の昇圧コンバータ This part offers improved robustness of startup circuitry at low VIN voltages and reduced input current variance during shutdown.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.35 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.35 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • シャットダウン・モード時にはバイパス・スイッチ経由で バッテリを負荷に接続
  • 標準シャットダウン電流:5nA以下
  • 標準静止時自己消費電流:5µA以下
  • 動作入力電圧範囲:0.9V~5.5V
  • 固定出力電圧オプション:1.8V~5.0V
  • パワーセーブ・モードにより低出力電力時の効率を向上
  • 過熱保護
  • 2.8mm×2.9mmの小型5ピンSOT-23パッケージ(可 変出力製品は6ピン)
  • アプリケーション
    • MSP430アプリケーション
    • 1/2/3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1 セルのリチウム電池で駆動されるすべての製品
    • 家庭用医療機器
    • 燃料電池および太陽電池駆動製品
    • PDA
    • モバイル・アプリケーション
    • 白色LED

  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • シャットダウン・モード時にはバイパス・スイッチ経由で バッテリを負荷に接続
  • 標準シャットダウン電流:5nA以下
  • 標準静止時自己消費電流:5µA以下
  • 動作入力電圧範囲:0.9V~5.5V
  • 固定出力電圧オプション:1.8V~5.0V
  • パワーセーブ・モードにより低出力電力時の効率を向上
  • 過熱保護
  • 2.8mm×2.9mmの小型5ピンSOT-23パッケージ(可 変出力製品は6ピン)
  • アプリケーション
    • MSP430アプリケーション
    • 1/2/3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1 セルのリチウム電池で駆動されるすべての製品
    • 家庭用医療機器
    • 燃料電池および太陽電池駆動製品
    • PDA
    • モバイル・アプリケーション
    • 白色LED

TPS6109 7は、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiM H電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウ ム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。また、低入力電圧の処理能力が重要となる燃料電池および太陽電池駆動製品でも使用できます。可能な出力電 流は、入力/出力電圧比に依存します。1セルのリチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池の使用時に、3.3V出力で最大100mAの出力電流を供給します。この昇圧コンバータは、電流モードによるコン トローラで、同期整流によって最大の効率が得られます。最大平均入力電流は、350m Aに制限されています。出力電圧は、外部の分圧抵抗を用いてプログラミングする製品とチップ内部で固定 されている製品があります。コンバータをディスエーブルにすれば、電池からの消費電流を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリが負荷に直接接続され、負荷の重要な機 能をバッテリでバックアップできます。固定出力製品は、2.8mm×2.9mmの5ピンSOT-23パッケージ(DBV)で供給されます。可変出力製品(TPS61097-01)は、6ピンSOT-23(DBV)で供給され ます。

TPS6109 7は、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiM H電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウ ム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。また、低入力電圧の処理能力が重要となる燃料電池および太陽電池駆動製品でも使用できます。可能な出力電 流は、入力/出力電圧比に依存します。1セルのリチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池の使用時に、3.3V出力で最大100mAの出力電流を供給します。この昇圧コンバータは、電流モードによるコン トローラで、同期整流によって最大の効率が得られます。最大平均入力電流は、350m Aに制限されています。出力電圧は、外部の分圧抵抗を用いてプログラミングする製品とチップ内部で固定 されている製品があります。コンバータをディスエーブルにすれば、電池からの消費電流を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリが負荷に直接接続され、負荷の重要な機 能をバッテリでバックアップできます。固定出力製品は、2.8mm×2.9mmの5ピンSOT-23パッケージ(DBV)で供給されます。可変出力製品(TPS61097-01)は、6ピンSOT-23(DBV)で供給され ます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低静止時自己消費電流、低入力電圧、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 4月 20日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点