TPS61193-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125℃
- 4.5V~40Vの動作入力電圧範囲
- 3つの高精度電流シンク
- 電流マッチング1% (標準値)
- チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
- 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
- 100Hzで10000:1の高い調光比
- LEDストリング電力用の昇圧/SEPICを内蔵
- 出力電圧: 最大45V
- スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによるEMIの低減
- 広範なフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧OVP、UVLO、OCP
- オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
アプリケーション
- 次の応用でのバックライト
- 車載インフォテインメント
- 車載用計器盤
- スマート・ミラー
- ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
- 集中情報ディスプレイ(CID)
- オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61193-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードで動作をサポートします。このデバイスには3つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、TPS61193-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
TPS61193-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61193-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、TPS61193-Q1を請求してください。
提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61193-Q1 低EMI車載用LEDドライバ、100mAチャネル×3 データシート | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 | ||
| アプリケーション・ノート | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 車載ライティング向け 3 チャネル LED ドライバの評価基板
TPS61193Q1EVM 評価基板 (EVM) は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。 TPS61193Q1EVM は TPS61193-Q1 を使用して、最大 3 つの LED ストリング (各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 36 個の LED) を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。 TPS61193Q1EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、TPS61193-Q1 のデータシートに掲載されています。 バッテリ接続用の電源コネクタ、また各信号に対応するテスト ポイントは、評価ボードに実装されています。 LED (...)
TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01628 — 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。