ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61230A

アクティブ

2.0mm×2.0mm QFN パッケージ封止、5V/6A 高効率昇圧型コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNS) 7 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 2.5V~4.5V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 2つの21mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 20µAの静止電流
  • 6Aのバレー・スイッチング電流制限
  • 1.15MHzの疑似定スイッチング周波数
  • 軽負荷時のPFM動作
  • 1.05msのソフトスタート時間
  • 完全な負荷切断
  • Vin > Vout動作には非対応
  • 出力短絡保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.0mm×2.0mmのVQFN 7ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~4.5V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 2つの21mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 20µAの静止電流
  • 6Aのバレー・スイッチング電流制限
  • 1.15MHzの疑似定スイッチング周波数
  • 軽負荷時のPFM動作
  • 1.05msのソフトスタート時間
  • 完全な負荷切断
  • Vin > Vout動作には非対応
  • 出力短絡保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.0mm×2.0mmのVQFN 7ピン・パッケージ

TPS61230Aデバイスは、高効率で完全に統合された同期昇圧コンバータです。6Aで、21mΩおよび18mΩのパワー・スイッチが内蔵されており、2.5Vの入力電源で、2.4Aの出力電流を5V出力で供給できます。ROS_ONが低いスイッチにより、最大96%の電力変換効率を実現し、非常に小型のソリューションでも熱ストレスを最小化できます。

標準の動作周波数は1.15MHzで、小型のコイルとコンデンサを使用できるため、ソリューションのサイズを小さくできます。TPS61230Aは、外付けの分圧抵抗を使用して出力電圧を変更できます。

軽負荷時には、TPS61230Aは自動的にPFM動作に移行し、最小の静止電流で効率を最大化します。ENピンをLOWにするとシャットダウンが行われ、入力から負荷が完全に切断されて、入力消費電流は1.0µA未満に低下します。

出力が短絡すると、デバイスはヒカップ保護モードに移行し、出力短絡が解消されると自動的に回復します。出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護など他の機能も搭載されています。

このデバイスは2.00mm×2.00mm×0.9mmのVQFNパッケージで供給され、必要な外付け部品数が最小限です。

TPS61230Aデバイスは、高効率で完全に統合された同期昇圧コンバータです。6Aで、21mΩおよび18mΩのパワー・スイッチが内蔵されており、2.5Vの入力電源で、2.4Aの出力電流を5V出力で供給できます。ROS_ONが低いスイッチにより、最大96%の電力変換効率を実現し、非常に小型のソリューションでも熱ストレスを最小化できます。

標準の動作周波数は1.15MHzで、小型のコイルとコンデンサを使用できるため、ソリューションのサイズを小さくできます。TPS61230Aは、外付けの分圧抵抗を使用して出力電圧を変更できます。

軽負荷時には、TPS61230Aは自動的にPFM動作に移行し、最小の静止電流で効率を最大化します。ENピンをLOWにするとシャットダウンが行われ、入力から負荷が完全に切断されて、入力消費電流は1.0µA未満に低下します。

出力が短絡すると、デバイスはヒカップ保護モードに移行し、出力短絡が解消されると自動的に回復します。出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護など他の機能も搭載されています。

このデバイスは2.00mm×2.00mm×0.9mmのVQFNパッケージで供給され、必要な外付け部品数が最小限です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61230A 5V/6A高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm VQFNパッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 15日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技術記事 Design a competitive USB OTG power supply PDF | HTML 2017年 4月 21日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61230AEVM-767 — 2×2mm QFN パッケージの TPS61230A 6A 高効率ブースト コンバータ用評価ボード

TPS61230AEVM は、大電流で高効率ブースト コンバータの TPS61230A の電気的および熱的性能を評価するためのものです。TPS61230A の外付け部品は、一般的なアプリケーション条件を満たすように選択されており、特別な要件に対応するため TPS61230A データシートに基づいて変更可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61230A PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBR0C.ZIP (107 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNS) 7 Ultra Librarian