ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61256A

アクティブ

1.2mm x 1.3mm WCSP 封止、3.5MHz、5V、1A 負荷の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2.4 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000033 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2.4 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000033 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 3.5MHz動作時に93%の効率
  • 36µAの静止電流
  • 2.5V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VOUT = 5.0V、VIN ≥3.3VでIOUT ≥1000mA
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 軽負荷時のPFMモード
  • シャットダウン時に負荷を完全に切断
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 3個の表面実装の外付け部品のみで動作
  • 合計ソリューション・サイズ < 35mm2
  • 9ピンのNanoFreeTM (CSP)パッケージ
  • 3.5MHz動作時に93%の効率
  • 36µAの静止電流
  • 2.5V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VOUT = 5.0V、VIN ≥3.3VでIOUT ≥1000mA
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 軽負荷時のPFMモード
  • シャットダウン時に負荷を完全に切断
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 3個の表面実装の外付け部品のみで動作
  • 合計ソリューション・サイズ < 35mm2
  • 9ピンのNanoFreeTM (CSP)パッケージ

TPS61256Aデバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。TPS61256Aは低消費電力のアプリケーションを対象としており、バッテリが最低2.7Vまで放電されても、800mAまでの負荷電流をサポートし、低コストのチップ・インダクタとコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.5V~5.5Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲でリチウムイオン・バッテリにより動作するアプリケーションをサポートし、5.0V固定の出力電圧を供給します。

TPS61256Aは、レギュレートされた3.5MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー・セーブ・モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が36µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。シャットダウン・モードでの入力電流は5µA未満なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。

TPS61256Aは、最小限の外付け部品で、非常に小型のソリューションを実現できます。小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションが小型化します。シャットダウン時には、負荷がバッテリから完全に切断されます。

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせておくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

TPS61256Aデバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。TPS61256Aは低消費電力のアプリケーションを対象としており、バッテリが最低2.7Vまで放電されても、800mAまでの負荷電流をサポートし、低コストのチップ・インダクタとコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.5V~5.5Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲でリチウムイオン・バッテリにより動作するアプリケーションをサポートし、5.0V固定の出力電圧を供給します。

TPS61256Aは、レギュレートされた3.5MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー・セーブ・モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が36µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。シャットダウン・モードでの入力電流は5µA未満なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。

TPS61256Aは、最小限の外付け部品で、非常に小型のソリューションを実現できます。小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションが小型化します。シャットダウン時には、負荷がバッテリから完全に切断されます。

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせておくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61256A チップ・スケール・パッケージで2.3Aの電流制限を搭載した3.5MHz高効率昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61256EVM-711 — 評価基板、TPS61256 用、小型ブースト・コンバータ、入力電流制限/バイパス付

The TPS6125XEVM-711 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61254 and TPS61256 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz, up to 5.5-V, step-up dc-dc converters. This user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The TPS6125x (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ