ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61256C

アクティブ

1.2 x 1.3mm WCSP 封止、パススルー モード搭載、3.5MHz、5V、900mA 負荷の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.85 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2.15 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.85 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2.15 Features Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 3.5MHz動作時に93%の効率
  • 通常動作時の静止電流: 37µA
  • 2.3V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VIN ≥ VOUTの動作をサポート
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 軽負荷時のPFMモード
  • ENをLOWにしてパススルー・モードを選択
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 3つの表面実装の外付け部品のみで動作
  • 合計ソリューション・サイズ < 25mm2
  • 9ピンの NanoFree™(CSP)パッケージ
  • 3.5MHz動作時に93%の効率
  • 通常動作時の静止電流: 37µA
  • 2.3V~5.5Vの広いVIN範囲
  • VIN ≥ VOUTの動作をサポート
  • 合計DC電圧精度: ±2%
  • 軽負荷時のPFMモード
  • ENをLOWにしてパススルー・モードを選択
  • サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
  • 3つの表面実装の外付け部品のみで動作
  • 合計ソリューション・サイズ < 25mm2
  • 9ピンの NanoFree™(CSP)パッケージ

TPS61256xCデバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。TPS61256xCは低消費電力のアプリケーションを対象としており、バッテリが最低2.65Vまで放電されても、800mAまでの負荷電流をサポートし、低コストのチップ・インダクタとコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.3V~5.5Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲でリチウムイオン・バッテリにより動作するアプリケーションをサポートしています。3.15Vから5.0Vまで、各種の固定電圧出力バージョンが用意されています。

TPS61256xCは、レギュレートされた3.5MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー・セーブ・モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が37µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。

さらに、TPS61256xCデバイスは、ENをLOWにすることで、パススルー・モードもサポートできます。このモードでは、出力電圧が入力電圧に追従し、インダクタおよびハイサイドFETの抵抗分だけ電圧降下が発生します。

TPS61256xCは、最小限の外付け部品で、非常に小型のソリューションを実現できます。小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションが小型化します。

TPS61256xCデバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。TPS61256xCは低消費電力のアプリケーションを対象としており、バッテリが最低2.65Vまで放電されても、800mAまでの負荷電流をサポートし、低コストのチップ・インダクタとコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.3V~5.5Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲でリチウムイオン・バッテリにより動作するアプリケーションをサポートしています。3.15Vから5.0Vまで、各種の固定電圧出力バージョンが用意されています。

TPS61256xCは、レギュレートされた3.5MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー・セーブ・モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が37µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。

さらに、TPS61256xCデバイスは、ENをLOWにすることで、パススルー・モードもサポートできます。このモードでは、出力電圧が入力電圧に追従し、インダクタおよびハイサイドFETの抵抗分だけ電圧降下が発生します。

TPS61256xCは、最小限の外付け部品で、非常に小型のソリューションを実現できます。小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションが小型化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61256xC チップ・スケール・パッケージの3.5MHz、高効率の昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61256EVM-711 — 評価基板、TPS61256 用、小型ブースト・コンバータ、入力電流制限/バイパス付

The TPS6125XEVM-711 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61254 and TPS61256 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz, up to 5.5-V, step-up dc-dc converters. This user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The TPS6125x (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian