ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61260

アクティブ

調整可能な出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Load Disconnect Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.7 Features Load Disconnect Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000029 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
  • 最大95%の効率
  • 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
  • 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
  • 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
  • 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 29µAの静止電流
  • 高度なソフトスタート
  • 2.5MHzの疑似固定周波数動作
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 低電圧誤動作防止
  • 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給
  • 入力電圧範囲: 0.8V~4.0V
  • 最大95%の効率
  • 3.3Vout時出力電流100mA (VIN>1V)
  • 1.8V~4.0Vの固定および可変出力電圧オプション
  • 10mA~100mAのプログラミング可能な平均出力電流
  • 可変出力電流制限により超小型インダクタに対応
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 29µAの静止電流
  • 高度なソフトスタート
  • 2.5MHzの疑似固定周波数動作
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 低電圧誤動作防止
  • 2.00×2.00mmの6ピンWSONパッケージで供給

TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。

この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。

TPS6126xは、1セル/2セルのアルカリ/ニッカド/ニッケル水素バッテリで駆動する製品向けの電源ソリューションを提供します。独自の高度なソフトスタートにより、コイン電池などの高出力インピーダンス・バッテリで駆動する製品にも適しています。1セルのアルカリ・バッテリから最大100Aの電流を出力でき、0.8V以下まで放電できます。

この昇圧コンバータは、疑似固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。スイッチの最大平均電流は、最大700mAまでのプログラミング可能な値に制限されます。出力電圧については、外付けの分圧抵抗を使用してプログラミングすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。また、平均出力電流もプログラミング可能です。プログラミングされた出力電圧や出力電流は、コンバータによりレギュレートされるため、出力電力は低減されます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、6ピンのWSON (DRV)パッケージに封止されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61099 アクティブ 800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ newer device with lower Iq
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6126x 0.8V入力、同期整流昇圧コンバータ、100mA出力電流 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 11日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6126X User's Guide (Rev. B) 2013年 9月 12日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61260EVM-673 — 評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付

This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to (...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

TPS61260EVM-673 Gerbers

SLVC466.ZIP (191 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian