TPS61289
- VLOW の電圧範囲:0.5V~23V
- 最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。
- VHIGH の電圧範囲:4.5V~25V
- ピンで選択可能な双方向昇降圧モード
- 昇降圧強制 PWM モード動作
- 高効率性と電力供給能力
- プログラム可能な電流制限:5A~20A
- 8.5mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
- スイッチング周波数
- VLOW > 1.7V の場合、FSW は 250kHz
- VLOW < 1.5V の場合、FSW は 100kHz まで減少
- VLOW < 0.5V の場合、FSW は 50kHz まで減少
- 200mV のヒステリシスにより周波数ジッタを防止
- 外部クロックへの同期機能
- 豊富な保護
- 27V での VHIGH の過電圧保護
- 3.1V での VHIGH の低電圧保護
- 2.15V での VCC の低電圧保護
- 高精度 EN/UVLO スレッショルド
- サイクル単位の過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 2.5mm × 3.0mm VQFN 14 HotRod™ Lite パッケージ
TPS61289 は、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用する双方向昇降圧同期コンバータです。TPS61289 は、MODE ピンを使用して、降圧または昇圧コンバータとして構成することができます。TPS61289 は 20A のスイッチング電流をサポートでき、VHIGH 電圧は最大 25V をサポートします。最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。たとえば、VLOW 電圧は、VHIGH = 15V の条件で 0.5V までサポートできます。このデバイスは、大電力の双方向変換用として、バランスの優れた効率、熱拡散、ソリューション サイズを実現します。
TPS61289 は、調整可能なスイッチング電流制限機能を備えています。さらに、このデバイスには VHIGH の過電圧および低電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61289 は、最小限の外付けコンポーネントの 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61289 23VLOW 、25VHIGH 、20A 双方向昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 |
| 証明書 | TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61289EVM — TPS61289 評価基板
この TPS61289EVM-113 は、TPS61289 デバイスの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。TPS61289 は、ハイサイド同期整流 FET を内蔵し、1 個の外部 FET を使用する、スタッカブル双方向同期整流昇降圧コンバータです。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RZP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。