TPS62133
TPS6213x ファミリは、簡単に使用できる同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6V の出力電圧で、3A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm×3mm (RGT) の 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TPS62133 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62133 TINA-TI Transient Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。