ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62152

アクティブ

3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62901 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 1A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130 および TPS62140とピン互換
  • 3mm × 3mm の VQFN-16 パッケージで供給
  • TPS82150 モジュールを使って設計を迅速化
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 1A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130 および TPS62140とピン互換
  • 3mm × 3mm の VQFN-16 パッケージで供給
  • TPS82150 モジュールを使って設計を迅速化

TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62132 アクティブ 3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ A pin-to-pin 3-A product with the same fixed-output voltage.
TPS62142 アクティブ 3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A、降圧コンバータ Pin-to-pin 2-A product with the same fixed-output voltage.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62162 アクティブ DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ This product has the same functionality but in a smaller package.
TPS62172 アクティブ 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ Lower current rated product with the same fixed-output voltage.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6215x 3V~17V、1A 降圧コンバータ、3mm × 3mm QFN パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62152 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM446B.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62152 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA36.ZIP (116 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62152 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA37.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian