ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62244-Q1

アクティブ

TSOT23 パッケージの 2.25MHz、300mA 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628501-Q1 アクティブ 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ New generation with smaller solution size and higher efficiency

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.25 Vout (min) (V) 1.25 Features Enable, Light load efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.25 Vout (min) (V) 1.25 Features Enable, Light load efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
  • 出力電流: 最大300mA
  • VIN範囲: 2V~6V
  • PWMモードで2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • TSOT 23 (5) 2.90mm×1.60mmパッケージで供給
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
  • 出力電流: 最大300mA
  • VIN範囲: 2V~6V
  • PWMモードで2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • TSOT 23 (5) 2.90mm×1.60mmパッケージで供給

TPS6224x-Q1は固定出力電圧で最大300mAの出力電流を供給できる、高効率の同期整流DC/DC降圧型コンバータです。低消費電力を実現しており、リモート・キーレス・エントリ(RKE)やパッシブ・エントリ/パッシブ・スタート(PEPS)のキーフォブおよび基地局といった、バッテリ駆動/常時オンの車載アプリケーションに適しています。2V~6Vの入力電圧範囲により、Li-MnO2コイン電池、リチウムイオン電池、2セル(2S)および3セル(3S)のアルカリ電池、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションに対応します。TPS6224x-Q1は、高負荷電流時には2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードでの動作に移行するため、全負荷電流範囲にわたって高効率と低消費電力を維持できます。パワーセーブ・モードは、出力電圧リップルが小さくなるように最適化されています。シャットダウン・モードでは、消費電流が1µA未満に低下します。小型のインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを小さくすることができるTPS6224x-Q1は、5ピンのTSOT23パッケージで供給されます。

TPS6224x-Q1は固定出力電圧で最大300mAの出力電流を供給できる、高効率の同期整流DC/DC降圧型コンバータです。低消費電力を実現しており、リモート・キーレス・エントリ(RKE)やパッシブ・エントリ/パッシブ・スタート(PEPS)のキーフォブおよび基地局といった、バッテリ駆動/常時オンの車載アプリケーションに適しています。2V~6Vの入力電圧範囲により、Li-MnO2コイン電池、リチウムイオン電池、2セル(2S)および3セル(3S)のアルカリ電池、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションに対応します。TPS6224x-Q1は、高負荷電流時には2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードでの動作に移行するため、全負荷電流範囲にわたって高効率と低消費電力を維持できます。パワーセーブ・モードは、出力電圧リップルが小さくなるように最適化されています。シャットダウン・モードでは、消費電流が1µA未満に低下します。小型のインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを小さくすることができるTPS6224x-Q1は、5ピンのTSOT23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62811-Q1 アクティブ 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ New generation with smaller solution size and higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6224X-Q1 車載用2.25MHz 300mA降圧型コンバータ、TSOT23パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 3月 5日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62240EVM-229 — TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62240 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM061A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
設計ツール

WEBENCH-POWER-DESIGNER — WEBENCH Power Designer

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian