ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62291

アクティブ

2x2mm SON パッケージ、2.25MHz、1A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628511 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller SOT583 package, pin-to-pin compatible family 0.5 A, 1 A, 2 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率 - 最高96%
  • 出力電流: 最大1000mA
  • VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧オプション
  • 静止電流: 15µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング
  • 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給
  • 高効率 - 最高96%
  • 出力電流: 最大1000mA
  • VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧オプション
  • 静止電流: 15µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング
  • 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給

TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。

入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。

TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。

TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。

入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。

TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6229x 2×2 DRVパッケージの1A降圧型コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
製品概要 TPS62290 2.25MHz、1A降圧型コンバータ (2x2 SONパッケージ) 2008年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS62291 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM247.TSC (829 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62291 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM248.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62291 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM055A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ