データシート
TPS62302
- 3MHz動作で最高93%の変換効率
- VI = 2.7Vで最大500mAの出力電流
- 3MHz固定周波数動作
- 負荷変動、電源変動に対するこのクラス最高の
応答特性 - 高さ1mmの電源を構成可能
- PWM動作時の出力電圧の全温度範囲での精度:
–0.5%/ +1.3% - 最小ON時間:35ns
- 軽負荷電流時パワーセーブ・モード動作
- 固定出力電圧および可変出力電圧
- 無信号時電流:86µA
- 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の入出
力電位差で使用可能 - 外部クロック信号に動作中に同期可能
- 統合アクティブ・パワーダウン・シーケンス
(TPS6232xのみ) - パッケージ:10ピンQFN (3 × 3mm)、
8ピンNanoFree™およびNanoStar™(CSP) - Applications
- 携帯電話、スマートフォン
- WLANおよびBluetooth™アプリケーション
- マイクロDC-DCコンバータ・モジュール
- PDA、ポケットPC
- USB接続DSLモデム
- デジタル・カメラ
NanoFree, NanoStar, SWIFT, PowerPAD, SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS623xxは、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用 に最適化された、高周波の同期整流方式降圧型DC-DCコンバー タです。低電力アプリケーション向けに設計されているため、 TPS623xxは500mAの負荷電流をサポートし、小型で低コストの チップ・インダクタおよびキャパシタを使用できます。
1セルのリチウムイオン・バッテリや3セルのNiMH/NiCdバッ テリで駆動される、携帯電話などのポータブル・アプリケーショ ンに最適です。最大5.4V、最小0.6Vの出力電圧範囲で、スマート フォンやPDA、ノートパソコン、ハンドヘルドPCなどで使用さ れる低電圧DSPおよびプロセッサをサポートします。
TPS62300は、3MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負 荷電流時にはパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電 流範囲にわたって高効率を維持します。低雑音が要求されるアプ リケーションに対しては、MODE/SYNCピンを“ハイ”にするこ とで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。 また、3MHz帯の範囲で外部クロック信号に同期させることもで きます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低 下します。
TPS623xxは、10ピンのリードレス・パッケージ(3 × 3mm QFN) および8ピンのチップスケール・パッケージ(CSP)で提供されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点