ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62320

アクティブ

QFN またはチップ スケール封止、調整可能、500mA、3MHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62807 アクティブ 0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ Smaller solution size and lower quiescent current

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000086 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000086 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3MHz動作で最高93%の変換効率
  • VI = 2.7Vで最大500mAの出力電流
  • 3MHz固定周波数動作
  • 負荷変動、電源変動に対するこのクラス最高の
    応答特性
  • 高さ1mmの電源を構成可能
  • PWM動作時の出力電圧の全温度範囲での精度:
    –0.5%/ +1.3%
  • 最小ON時間:35ns
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モード動作
  • 固定出力電圧および可変出力電圧
  • 無信号時電流:86µA
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の入出
    力電位差で使用可能
  • 外部クロック信号に動作中に同期可能
  • 統合アクティブ・パワーダウン・シーケンス
    (TPS6232xのみ)
  • パッケージ:10ピンQFN (3 × 3mm)、
    8ピンNanoFree™およびNanoStar™(CSP)
  • Applications
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLANおよびBluetooth™アプリケーション
    • マイクロDC-DCコンバータ・モジュール
    • PDA、ポケットPC
    • USB接続DSLモデム
    • デジタル・カメラ

NanoFree, NanoStar, SWIFT, PowerPAD, SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 3MHz動作で最高93%の変換効率
  • VI = 2.7Vで最大500mAの出力電流
  • 3MHz固定周波数動作
  • 負荷変動、電源変動に対するこのクラス最高の
    応答特性
  • 高さ1mmの電源を構成可能
  • PWM動作時の出力電圧の全温度範囲での精度:
    –0.5%/ +1.3%
  • 最小ON時間:35ns
  • 軽負荷電流時パワーセーブ・モード動作
  • 固定出力電圧および可変出力電圧
  • 無信号時電流:86µA
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の入出
    力電位差で使用可能
  • 外部クロック信号に動作中に同期可能
  • 統合アクティブ・パワーダウン・シーケンス
    (TPS6232xのみ)
  • パッケージ:10ピンQFN (3 × 3mm)、
    8ピンNanoFree™およびNanoStar™(CSP)
  • Applications
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLANおよびBluetooth™アプリケーション
    • マイクロDC-DCコンバータ・モジュール
    • PDA、ポケットPC
    • USB接続DSLモデム
    • デジタル・カメラ

NanoFree, NanoStar, SWIFT, PowerPAD, SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS623xxは、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用 に最適化された、高周波の同期整流方式降圧型DC-DCコンバー タです。低電力アプリケーション向けに設計されているため、 TPS623xxは500mAの負荷電流をサポートし、小型で低コストの チップ・インダクタおよびキャパシタを使用できます。

1セルのリチウムイオン・バッテリや3セルのNiMH/NiCdバッ テリで駆動される、携帯電話などのポータブル・アプリケーショ ンに最適です。最大5.4V、最小0.6Vの出力電圧範囲で、スマート フォンやPDA、ノートパソコン、ハンドヘルドPCなどで使用さ れる低電圧DSPおよびプロセッサをサポートします。

TPS62300は、3MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負 荷電流時にはパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電 流範囲にわたって高効率を維持します。低雑音が要求されるアプ リケーションに対しては、MODE/SYNCピンを“ハイ”にするこ とで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。 また、3MHz帯の範囲で外部クロック信号に同期させることもで きます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低 下します。

TPS623xxは、10ピンのリードレス・パッケージ(3 × 3mm QFN) および8ピンのチップスケール・パッケージ(CSP)で提供されます。

TPS623xxは、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用 に最適化された、高周波の同期整流方式降圧型DC-DCコンバー タです。低電力アプリケーション向けに設計されているため、 TPS623xxは500mAの負荷電流をサポートし、小型で低コストの チップ・インダクタおよびキャパシタを使用できます。

1セルのリチウムイオン・バッテリや3セルのNiMH/NiCdバッ テリで駆動される、携帯電話などのポータブル・アプリケーショ ンに最適です。最大5.4V、最小0.6Vの出力電圧範囲で、スマート フォンやPDA、ノートパソコン、ハンドヘルドPCなどで使用さ れる低電圧DSPおよびプロセッサをサポートします。

TPS62300は、3MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負 荷電流時にはパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電 流範囲にわたって高効率を維持します。低雑音が要求されるアプ リケーションに対しては、MODE/SYNCピンを“ハイ”にするこ とで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。 また、3MHz帯の範囲で外部クロック信号に同期させることもで きます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低 下します。

TPS623xxは、10ピンのリードレス・パッケージ(3 × 3mm QFN) および8ピンのチップスケール・パッケージ(CSP)で提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 500mA、3MHz、チップスケール・パッケージ、同期整流方式降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian