TPS62748
- 入力電圧範囲 V IN:2.15V~5.5V
- 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
- 出力電流: 300mA
- 動作時静止電流:360nA
- 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
- パワーセーブ・モード動作
- 出力電圧を選択可能
- 1.2V、1.8V
- 出力電圧放電
- 100mA/2.2Ω 内蔵負荷スイッチ
- 低出力電圧リップル
- リップルなし 100% モードへの自動遷移
- RF 対応 DCS-Control™
- 基板占有面積 < 10mm 2
- 小型の 1.6mm × 0.9mm 8 ボール WCSP パッケージ
TPS62748 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62748 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO 2 ボタン型電池で直接動作させることができます。
TPS62748 は、1 本の電圧選択ピンで選択可能な 2 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V と 1.8V) を備えています。 TPS62748 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。
TPS62748 は、VOS ピンと LOAD ピンの間にオン抵抗 0.6Ω (標準値) の 100mA 負荷スイッチを備えています。この負荷スイッチは通常、降圧型コンバータの出力電圧をサブシステムに分配するために使用されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62748EVM-706 — TPS62748 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール、ロード・スイッチ付
The TPS62748EVM-706 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62748. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set to either 1.2 V or 1.8 V at up to 300 mA. The TPS62748 has an integrated VOUT switch (...)
TPS62748 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。