ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62812M

アクティブ

2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • –55℃で起動
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ
  • 機能安全対応
  • 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
  • 静止電流:15µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • –55℃で起動
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
  • パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ

TPS6281xM はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス・ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281xM デバイスは、2mm × 3mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージで供給されます。

TPS6281xM はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。本デバイス・ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。本デバイスは負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モード (PSM) へ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS6281xM デバイスは、2mm × 3mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS62812-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、2A 降圧コンバータ Automotive qualified device with temperature range -40°C to 125°C.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6281xM、拡張温度範囲、2.75V~6V 可変周波数降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 9日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 TPS6281xM Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 18日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション概要 Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors PDF | HTML 2020年 6月 8日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62810EVM-015 — 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62810EVM-015 評価モジュール (評価基板) は、TPS6281X-Q1 降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62812-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCV5B.ZIP (163 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62812-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMD84A.ZIP (666 KB) - SIMPLIS Model
リファレンス・デザイン

PMP30785 — 運転監視システム向け車載マルチレール電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電子制御ユニット (ECU) の監視システムを駆動するための非絶縁型車載電源の性能を示します。このリファレンス デザインは、9 個の電源ソケットを実装した TI の電源製品ラインアップに対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22063 — 車載ウォーム / コールド クランク機能搭載クラスタとディスプレイ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の HUD (ヘッド アップ ディスプレイ)、センター情報ディスプレイ、クラスタ ディスプレイ、他の車載ディスプレイに対して複数のシステム レールを供給します。バッテリ直結型のコンバータを 1 個使用して 3.3V バスを生成します。1 個の昇圧コンバータで 3.3V から 5V への変換を実施し、1 個の降圧回路は 3.3V レールから 1.8V を生成します。このデザインが出力する複数の電源レールを使用して駆動できる例として、ディスプレイ パネル、CAN バス、マイコン (MCU)、FPD-Link、タッチ コントローラ、複数のスイッチ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian