ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS628511

アクティブ

SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、固定周波数、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 1% の帰還電圧精度 (全温度範囲)
  • TJ = -40℃~+150℃
  • 0.5A、1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ・ファミリ
  • スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
  • 同期周波数:1.8MHz~4MHz
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 最大 10ms の可変ソフト・スタート
  • 高精度の ENABLE 入力:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • 選択可能な補償機能を備えたデバイスについては、TPS628501 をご覧ください。
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 1% の帰還電圧精度 (全温度範囲)
  • TJ = -40℃~+150℃
  • 0.5A、1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ・ファミリ
  • スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
  • 同期周波数:1.8MHz~4MHz
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 最大 10ms の可変ソフト・スタート
  • 高精度の ENABLE 入力:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • 選択可能な補償機能を備えたデバイスについては、TPS628501 をご覧ください。

TPS62851x はピン互換で 0.5A、 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジを基礎としています。低抵抗のスイッチにより、最大 2A の連続出力電流、3A のピーク電流を供給できます。 スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz~4MHz の範囲の外部クロックに同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS62851x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS62851x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。 SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS62851x は 8 ピンの 1.60mm x 2.10mm SOT583 パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。

TPS62851x はピン互換で 0.5A、 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジを基礎としています。低抵抗のスイッチにより、最大 2A の連続出力電流、3A のピーク電流を供給できます。 スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz~4MHz の範囲の外部クロックに同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS62851x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS62851x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。 SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。

TPS62851x は 8 ピンの 1.60mm x 2.10mm SOT583 パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS628510 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、固定周波数、降圧コンバータ Pin-to-pin 0.5-A version.
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ Pin-to-pin 2-A version.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628501 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、調整可能な周波数、降圧コンバータ Device with adjustable switching frequency and compensation of the control loop.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62851x 2.7V~6V、0.5A/1A/2A/3A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency at Higher Loads with High Switching Frequencies PDF | HTML 2021年 6月 16日
機能安全情報 TPS62851x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 24日
証明書 TPS628511EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628511EVM-139 — 2.7V~6V、1A 降圧コンバータ、SOT583パッケージ評価ボード

TPS628511EVM-139 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62851x デバイスを評価できます。TPS62851x デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー セーブ モード動作に自動的に移行することにより、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。  このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の SOT583 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS628511 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLUM809A.ZIP (172 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ