データシート
TPS628512
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 1% の帰還電圧精度 (全温度範囲)
- TJ = -40℃~+150℃
- 0.5A、1A、2A (連続)、3A (ピーク) のコンバータ・ファミリ
- スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
- 同期周波数:1.8MHz~4MHz
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 静止電流:17µA (標準値)
- 最大 10ms の可変ソフト・スタート
- 高精度の ENABLE 入力:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- 選択可能な補償機能を備えたデバイスについては、TPS628501 をご覧ください。
TPS62851x はピン互換で 0.5A、 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジを基礎としています。低抵抗のスイッチにより、最大 2A の連続出力電流、3A のピーク電流を供給できます。 スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz~4MHz の範囲の外部クロックに同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS62851x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS62851x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。 SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。
TPS62851x は 8 ピンの 1.60mm x 2.10mm SOT583 パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62851x 2.7V~6V、0.5A/1A/2A/3A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 |
| アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Improving Efficiency at Higher Loads with High Switching Frequencies | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| 機能安全情報 | TPS62851x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |||
| 証明書 | TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS628512EVM-139 — 2.7V~6V、2A 降圧コンバータ、SOT583パッケージ評価ボード
TPS628512EVM-139 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62851x デバイスを評価できます。TPS62851x デバイスは、高周波の同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。これらのデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から高負荷の場合、このコンバータは PWM モードで動作し、軽負荷時はパワー セーブ モード動作に自動的に移行することにより、負荷電流範囲全体で高効率を維持します。 このデバイスは、ピンを含めて 2.1mm × 1.6mm の SOT583 (...)
シミュレーション・モデル
TPS628512 PSpice Unencrypted Transient Model Package (Rev. A)
SLUM806A.ZIP (132 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。