ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62865

アクティブ

1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V、4A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² 2.5 x 1.5
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~VIN
  • 固定 (外付け抵抗で選択可能) および可変出力電圧バージョン
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 強制 PWM またはパワーセーブ・モード
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • ヒカップ短絡保護機能
  • パワー・グッド・インジケータとウィンドウ・コンパレータ
  • サーマル・シャットダウン
  • 最小 30mm2 のソリューション・サイズ が可能
  • 1.5Mm×2.5mm の QFN、0.5mm ピッチで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62865 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62867 を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~VIN
  • 固定 (外付け抵抗で選択可能) および可変出力電圧バージョン
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 強制 PWM またはパワーセーブ・モード
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • ヒカップ短絡保護機能
  • パワー・グッド・インジケータとウィンドウ・コンパレータ
  • サーマル・シャットダウン
  • 最小 30mm2 のソリューション・サイズ が可能
  • 1.5Mm×2.5mm の QFN、0.5mm ピッチで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62865 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62867 を使用するカスタム設計を作成

TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度のソリューションを実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度のソリューションを実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin alternative with 6-A output current
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62864 アクティブ I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ Smaller 4-A converter in CSP package and I²C interface.
TPSM82864A アクティブ インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール DC/DC module alternative in overmolded QFN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62865/TPS62867 2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧コンバータ、1.5 x 2.5mm QFN パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62867EVM-121 は、TPS62867 の評価に役立つ評価基板 (EVM) です。この製品は、6A
降圧コンバータであり、DCS-Control™ を搭載し、超小型の 1.5mm x 2.5mm QFN パッケージに封止済みです。この評価基板が供給するのは 0.9V の
出力電圧であり、その精度は 1% です。2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲を受け入れます。TPS62867 は高
効率の小型ソリューションであり、以下のようなスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適しています。
カメラ モジュール、SSD (ソリッド ステート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62865 PSpice Transient Model

SLUM930.ZIP (626 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian