ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS629203-Q1

アクティブ

車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629203-Q1 300mA、3V~17V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 7日
証明書 TPS629203-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 4日
機能安全情報 TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629203-Q1EVM — TPS629203-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3VIN ~ 17VIN、300mA、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価ボード

TPS629203-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 300mA 降圧コンバータである TPS629203-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629203-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS629203-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDS3.ZIP (262 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian