ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS629210E

アクティブ

-55℃ ~ 150℃ の温度範囲、3V ~ 17V、1A、高効率、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS629210 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS629210 has commercial qualifications and a temperature range from -40°C to 150°C.
TPS629210-Q1 アクティブ 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS629210-Q1 is AEC-Q100 grade 1 automotive-qualified and has a temperature range from -40°C to 150°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629210E 1A、3V~17V、-55℃~+150℃ 低 IQ 降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 18日
証明書 TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 1日
ユーザー・ガイド TPS629210E Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 1月 28日
アプリケーション・ノート Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions PDF | HTML 2021年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS629210E PSpice Transient Model

SLVMDR9.ZIP (267 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian