データシート
TPS62A01A
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 180mΩ/120mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DRL)
- 100mΩ/67mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DDC、2A)
- < 23µA の静止電流
- タイミング精度:1% (0℃~125℃)
- 100% モード動作
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
- パワー グッド出力ピン (オプション)
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト スタートアップを内蔵
- アクティブ出力放電
- サーマル シャットダウン保護機能
- TLV62585 (DRL) とピン互換
- TLV62569 (DDC) とピン互換
TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62A0x、TPS62A0xA、TPS62A02Nx、1A および 2A 高効率同期整流降圧コンバータ、SOT-563 および SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 6月 21日 |
| アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A 5.5V、1A 出力、強制 PWM 同期降圧コンバータの評価基板
TPS62A01EVM-190 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01A を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT-563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% で、強制 PWM モード動作に対応する 1A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します この回路は、専有面積が 37.6mm²、最大の高さが 1.2 mm です。
評価ボード
TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A 評価基板
TPS62A0xPEVM-018 と TPS62A0xAPEVM-018 を使用すると、2.9mm × 2.8mm の SOT23-6 パッケージに封止した、それぞれ 1A と 2A の降圧コンバータである TPS62A0xP と TPS62A0xAP の各ファミリを評価できます。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を変換し、目的の出力電圧の安定化を維持します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。