TPS62A02
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 180mΩ/120mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DRL)
- 100mΩ/67mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DDC、2A)
- < 23µA の静止電流
- タイミング精度:1% (0℃~125℃)
- 100% モード動作
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
- パワー グッド出力ピン (オプション)
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト スタートアップを内蔵
- アクティブ出力放電
- サーマル シャットダウン保護機能
- TLV62585 (DRL) とピン互換
- TLV62569 (DDC) とピン互換
TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62A0x、TPS62A0xA、TPS62A02Nx、1A および 2A 高効率同期整流降圧コンバータ、SOT-563 および SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 6月 21日 |
| 証明書 | TPS62A02NAEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | バッテリ駆動のカメラおよびビデオ・ドアベル用電源レールの設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |
| アプリケーション・ノート | 배터리로 구동되는 카메라 및 비디오 초인종을 위한 전원 레일 설계 | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| 証明書 | TPS62A02EVM-197 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62A02EVM-197 — 5.5V、2A 出力、フィードバック精度 1% の同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A02EVM-197 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A02 を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% の 2.0A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路は、専有面積が 42.3mm²、最大の高さが 1.5mm です。
TPS62A02PEVM-018 — TPS62A02 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。