データシート
TPS650244
- 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1)
- 3.3 V or 2.80 V or Adjustable
- 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2)
- 1.8 V or 2.5 V or Adjustable
- 0.8-A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
- Two Selectable Voltages for VDCDC3
- TPS650240:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.3 V
- TPS650241:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO= 1.375 V
- TPS650242:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.5 V
- TPS650243:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.2 V
- TPS650244:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.55 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.6 V
- TPS650245:
- DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
- DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.1 V
- TPS650240:
- 30-mA LDO for Vdd_alive
- 2 × 200-mA General-Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
- Dynamic Voltage Management for Processor Core
- LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
- Separate Enable Pins for Inductive Converters
- 2.25-MHz Switching Frequency
- 85-μA Quiescent Current
- Thermal Shutdown Protection
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS65024x devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS65024x provide three highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage, peripheral, I/O, and memory rails in a processor-based system. All three step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The converters can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE pin high.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65024x Power Management ICs for Li-Ion Powered Systems データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 1月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点