TPS65131
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- VPOS 昇圧コンバータの正電圧出力
- 可変出力電圧:最大 15V
- 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
- 変換効率:最大 89%
- VNEG 反転昇降圧コンバータの負電圧出力
- 可変出力電圧:最小 -15V
- 2 つのスイッチ電流制限オプション:0.8A/2A
- 変換効率:最大 81%
- 外部 P チャネル FET の制御出力により、バッテリからの完全な切断をサポート
- シャットダウン時電流:1µA
- 個別のイネーブル入力により、柔軟な出力シーケンシングが可能
- 保護機能
- VPOS およびVNEG での過電圧保護機能
- 入力低電圧誤動作防止機能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 4mm × 4mm VQFN-24 パッケージ (RGE)
TPS6513x デバイスはデュアル出力の DC-DC コンバータ電源で、最大 15V の正出力と、最低 -15V の負出力を生成します。このコンバータは低い出力電圧リップルを維持します。通常、最大出力電流は 200mA~500mA の範囲内で、入力電圧に対する出力電圧の比と電流制限オプションによって決まります。総合 (VPOS と VNEG) 効率は85%に達し、システムの温度上昇を防ぎ、バッテリ駆動時間を延長します。このデバイスの入力電圧範囲は 2.7V~5.5V と広いため、バッテリまたは固定 3.3V または 5V レールから電力を供給できます。
このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー・セーブ・モードで動作する場合は、軽負荷電流時にパルス・スキップ・モードを使用します。このデバイスはわずか 500µA の静止時電流で動作します。
独立したイネーブル・ピンにより、いずれの出力でも柔軟なパワーアップ / パワーダウン・シーケンシングを実現できます。正と負の出力は独立して動作するため、非対称的な出力電圧および電流を供給できます。
このコンバータは内部電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウン機能を備えており、障害状況で非常に高い信頼性を実現します。このコンバータは、4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給されます。ソリューション・サイズが小さく、最小スイッチング周波数が 1.25MHz であるため、インダクタを小型化でき、必要な他の外部部品の数も少なくて済みます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65131EVM-839 — TPS65131:正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
PMP9780 — リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用
TIDA-01555 — 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン
TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-00493 — 逐次比較型 ADC に対する mV 出力センサ インターフェイス用の電圧/電流(電力)測定 AFE のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。