TPS65154
- 2.0 V to 5.5 V Input Voltage Range
- Synchronous Boost Converter (AVDD)
- Non-Synchronous Boost Converter (VGH)
- Low Dropout Linear Regulator (VCC)
- Programmable VCOM Calibrator with Integrated
Buffer Amplifier - 6-Channel WLED Driver with Direct Dimming and
Phase-Shift Dimming Modes - Gate Voltage Shaping
- Panel Reset Signal (XAO)
- T-CON Reset Signal (RST)
- On-Chip EEPROM with Write Protect
- I2C Interface
- Thermal Shutdown
- 48-Pin, 6 mm × 6 mm, 0.4 mm Pitch VQFN
The TPS65154 is a compact LCD bias solution primarily intended for use in Notebook and Tablet PCs. The device comprises two boost converters to supply the LCD panels source driver and gate driver; a linear regulator to supply the system's logic voltage; a programmable VCOM with high-speed amplifier; and a gate voltage shaping function; and a 6-channel WLED driver.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65154 LCD Bias IC with Integrated WLED Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。