ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65160

アクティブ

4 チャネル LCD バイアス (2.8A の最小昇圧電流制限機能、最大 20V 対応、最小 2A の降圧電流制限機能搭載)

製品詳細

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (max) (V) 20 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (max) (V) 20 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 入力電圧範囲:8V~14V
  • ソース電圧VS出力電圧範囲:最大20V
  • 2.8Aスイッチ電流の昇圧型コンバータの出力電圧精 度:1%
  • 1.8A降圧型コンバータの出力電圧精度:1.5%
  • 500kHz/750kHzの選択可能な固定スイッチング周波 数
  • ゲート電圧VGL用負極性チャージポンプ・ドライバ
  • ゲート電圧VGH用正極性チャージポンプ・ドライバ
  • バイアス電圧VGH、VGLは可変シーケンス動作が可 能
  • 外付けMOSFET駆動用のゲート駆動信号
  • 可変ソフトスタート内蔵
  • 短絡保護
  • 過電圧保護:23V(TPS65160)
  • 過電圧保護:19.5V(TPS65160A)
  • 過熱保護
  • 28ピンTSSOPパッケージ
  • アプリケーション
    • モニタ/LCD TV用TFT LCDディスプレイ
  • 入力電圧範囲:8V~14V
  • ソース電圧VS出力電圧範囲:最大20V
  • 2.8Aスイッチ電流の昇圧型コンバータの出力電圧精 度:1%
  • 1.8A降圧型コンバータの出力電圧精度:1.5%
  • 500kHz/750kHzの選択可能な固定スイッチング周波 数
  • ゲート電圧VGL用負極性チャージポンプ・ドライバ
  • ゲート電圧VGH用正極性チャージポンプ・ドライバ
  • バイアス電圧VGH、VGLは可変シーケンス動作が可 能
  • 外付けMOSFET駆動用のゲート駆動信号
  • 可変ソフトスタート内蔵
  • 短絡保護
  • 過電圧保護:23V(TPS65160)
  • 過電圧保護:19.5V(TPS65160A)
  • 過熱保護
  • 28ピンTSSOPパッケージ
  • アプリケーション
    • モニタ/LCD TV用TFT LCDディスプレイ

TPS65160は薄膜トランジスタ(TFT)LCDパネルに必要とされ る4種類の電圧全てを供給する小型の電源ソリューションを提 供します。このデバイスは大電流能力をもっているため、大画 面のモニタ・パネルやLCD TVのアプリケーションに適していま す。

このデバイスは12Vの入力電圧から直接電源を供給でき、 LCDパネル用のソース電圧VS及びロジック電圧はもとよりゲート バイアス電圧のVGH/VGLも生成します。このデバイスはシス テム用にソース電圧VSを供給する昇圧型コンバータとロジック 電圧を供給する降圧型コンバータから構成されています。正極 性及び負極性のチャージポンプ・ドライバによりTFTをバイア スする可変で調整された出力電圧VGL/VGHが供給されます 。チャージポンプ・ドライバと同様に、昇圧型と降圧型の両方 のコンバータともFREQピンにより選択可能な500kHzまたは750kHzの固定スイッチング周波数で動作します。TPS65160には 可変のパワーオン・シーケンス機能が内蔵されています。この デバイスは、過熱保護機能に加えて、昇圧型コンバータの過電 圧保護機能及び降圧型コンバータの短絡保護機能といった安全 機能も内蔵しています。さらに、このデバイスは、VSあるいは VGHに直列の絶縁型MOSFETスイッチをコントロールするゲ ート駆動信号も内蔵しています。このデータシートの終わりの アプリケーション回路を参照してください。

TPS65160は薄膜トランジスタ(TFT)LCDパネルに必要とされ る4種類の電圧全てを供給する小型の電源ソリューションを提 供します。このデバイスは大電流能力をもっているため、大画 面のモニタ・パネルやLCD TVのアプリケーションに適していま す。

このデバイスは12Vの入力電圧から直接電源を供給でき、 LCDパネル用のソース電圧VS及びロジック電圧はもとよりゲート バイアス電圧のVGH/VGLも生成します。このデバイスはシス テム用にソース電圧VSを供給する昇圧型コンバータとロジック 電圧を供給する降圧型コンバータから構成されています。正極 性及び負極性のチャージポンプ・ドライバによりTFTをバイア スする可変で調整された出力電圧VGL/VGHが供給されます 。チャージポンプ・ドライバと同様に、昇圧型と降圧型の両方 のコンバータともFREQピンにより選択可能な500kHzまたは750kHzの固定スイッチング周波数で動作します。TPS65160には 可変のパワーオン・シーケンス機能が内蔵されています。この デバイスは、過熱保護機能に加えて、昇圧型コンバータの過電 圧保護機能及び降圧型コンバータの短絡保護機能といった安全 機能も内蔵しています。さらに、このデバイスは、VSあるいは VGHに直列の絶縁型MOSFETスイッチをコントロールするゲ ート駆動信号も内蔵しています。このデータシートの終わりの アプリケーション回路を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65176 アクティブ TV 向け、LCD バイアス IC This product uses controllers for VGH & VGL, with adjustable power on sequence.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TV/モニタTFT LCDパネル用バイアス電源 データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2007年 3月 2日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Generation of a VCOM buffer input using PWM signal 2015年 12月 21日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65160EVM-194 (Rev. B) 2008年 4月 16日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels Using the TPS65160 2006年 6月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65160EVM 2006年 3月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian