TPS65161A
- 8-V to 14.7-V Input Voltage Range
- VS Output Voltage Range up to 19 V
- TPS65161 has a 2.8-A Switch Current Limit
- TPS65161A has a 3.7-A Switch Current Limit
- TPS65161B has a 3.7-A Switch Current Limit and 100-mA
Charge Pump Output Current - 1.5% Accurate 2.3-A Step-Down Converter
- 500-kHz/750-kHz Fixed Switching Frequency
- Negative Charge Pump Driver for VGL
- Positive Charge Pump Driver for VGH
- Adjustable Sequencing for VGL, VGH
- Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
- Internal and Adjustable Soft Start
- Short-Circuit Protection
- Overvoltage Protection
- Thermal Shutdown
- Available in HTSSOP-28 Package
The TPS65161 family offers a compact power supply solution to provide all four voltages required by thin-film transistor (TFT) LCD panels. With their high current capabilities, the devices are ideal for large screen monitor panels and LCD TV applications.
Compared to the TPS65160 and TPS65160A the TPS65161/A/B family of devices offer increased step-down converter output current. The TPS65161B also offers increased charge pump output current, and a higher undervoltage lockout threshold. The devices can be powered from a 12-V input supply and generate the four main supply voltages required by TFT LCD display panels.
Each device comprises a boost converter to generate the source voltage VS, a step-down converter to generate the logic supply V(LOGIC), and regulated positive and negative charge pumps to generate the TFT bias voltages VGH and VGL. Both switching converters and both charge pumps operate from a central clock that can be set to either 750-kHz or 500-kHz by tying the FREQ pin high or low.
The TPS65161/A/B devices feature adjustable power supply sequencing, plus a number of safety features such as boost converter overvoltage protection, buck converter short-circuit protection, and thermal shutdown. The devices also incorporate a gate drive signal to control an external MOSFET isolation switch connected in series with VS or VGH (see the application section at the end of this data sheet for more information).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels. データシート (Rev. E) | 2013年 3月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。