TPS65175
- 8.6V to 14.7V Input Voltage Range
- Boost Converter VDD: 12.7V…19V (6-Bit)
- Integrated Input-to-Output Isolation Switch
- Buck Converter HVDD: VDD Tracking
- Buck Converter VCC: 1.6V...2.0V & 3.0V…3.6V (4-Bit)
- Positive Charge Pump VGH:
- 19V…34V for Low Temperature (4-Bit)
- 17V…32V for High Temperature (4-Bit)
- Negative Charge Pump VGL: –1.8V…–8.1V (6-Bit)
- 6-Ch Gamma Buffer:
- 3-Ch: VDD…HVDD (9-Bit)
- 3-Ch: HVDD...GND (9-Bit)
- 9-Bit VCOM Reference
- 3-Bit VCOM Gain
- Temperature Compensation for VGH and VCOM
- Reset Signal with Programmable Delay Time
- Programmable Sequencing Delays (4 × 3-Bit)
- Thermal Shutdown
- 12-Channel Level Shifters:
- Supports Forward and Reverse Operation
- Abnormal Operation Detection
- 56-Pin 7mm × 7mm QFN Package
The TPS65175/A provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. The device provides all supply rails needed by a TFT-LCD panel but also 6 gamma references, a supply rail for LVDS support, as well as a Vcom reference. A 12-Channel Level Shifter is also integrated. The solution is delivered in a small 7x7mm QFN package.
The TPS65175/A provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. The device provides all supply rails needed by a TFT-LCD panel. VCC and RST for the T-Con. VDD and HVDD for the Source Driver. VGH and VGL for the Gate Driver or the Level Shifters. A VCOM operational amplifier is also integrated to provide a common plane reference. The VGH and VCOM voltages can be compensated for low and high temperatures. The transition from one programmed value to another is made using an external thermistor connected to the IC. In addition, a 6-channel Gamma Buffer as well as a 12-Channel Level Shifter are integrated. All output rails and delay times are programmable by a two-wire interface: a single BOM (Bill of Material) can cover several panel types and sizes whose desired output levels can be programmed in production and stored in a non-volatile memory embedded into the TPS65175/A. The solution is delivered in a small 7mm x 7mm QFN-56 package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Fully Programmable LCD Bias IC for GIP TV with Integrated 12-Ch Level Shifters and 6-Ch Gamma Buffers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 8月 21日 | ||
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 技術記事 | Waveform audit: rabbit ears | PDF | HTML | 2017年 5月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。