ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC)

TPS65218 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS65218D0 アクティブ Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC) This product offers a wider adjustable current limit range (1-A to 5-A).

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Product type Processor and FPGA Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.5 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, User programmable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x Product type Processor and FPGA Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.5 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, User programmable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.1V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.1V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.2V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、タイミング要件を参照)
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.1V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.1V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.2V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、タイミング要件を参照)

TPS65218 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

TPS65218 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65218 Arm® Cortex™-A8/A9 SoC および FPGA 向けパワー・マネージメント データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 3月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点