ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

ワイド入力電圧 (Vin) の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ

TPS65321-Q1 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS65321A-Q1 アクティブ ワイド Vin の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載向け、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ The TPS65321A-Q1 is a replacement for the TPS65321-Q1.

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Microcontrollers Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 3.2 Configurability Hardware configurable Features Eco-mode, Enable, Overcurrent protection, Power good, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 1つの高VIN降圧型DC/DCコンバータ
    • 入力電圧範囲: 3.6V~36V
    • 250mΩのハイサイドMOSFET
    • 最大負荷電流3.2A、出力は1.1V~20Vの範囲で可変
    • 可変スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
    • 外部クロックに同期
    • パルス・スキッピングEco-mode™制御方式により、軽負荷時に高い効率を実現
    • 動作時の最大静止電流: 140µA
    • リセット出力ピン(アクティブLOW、オープン・ドレイン)
  • 1つの高VIN低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲: 3V~36V
    • 無負荷条件で、標準35-µAの静止電流により280mAの電流能力
    • 低いドロップアウト電圧:
      IO = 200mA時に300mV (標準値)
  • 両方のレギュレータの過電流保護
  • 過熱保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージと PowerPAD™集積回路パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 1つの高VIN降圧型DC/DCコンバータ
    • 入力電圧範囲: 3.6V~36V
    • 250mΩのハイサイドMOSFET
    • 最大負荷電流3.2A、出力は1.1V~20Vの範囲で可変
    • 可変スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
    • 外部クロックに同期
    • パルス・スキッピングEco-mode™制御方式により、軽負荷時に高い効率を実現
    • 動作時の最大静止電流: 140µA
    • リセット出力ピン(アクティブLOW、オープン・ドレイン)
  • 1つの高VIN低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲: 3V~36V
    • 無負荷条件で、標準35-µAの静止電流により280mAの電流能力
    • 低いドロップアウト電圧:
      IO = 200mA時に300mV (標準値)
  • 両方のレギュレータの過電流保護
  • 過熱保護
  • 14ピンHTSSOPパッケージと PowerPAD™集積回路パッケージ

TPS65321-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETと、アクティブLOW、オープン・ドレインのパワー・グッド出力ピン(nRST)が内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45µAと低く、MOSFETも内蔵されています。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65321-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。

このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140µAに低減できます。

このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。

TPS65321-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETと、アクティブLOW、オープン・ドレインのパワー・グッド出力ピン(nRST)が内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45µAと低く、MOSFETも内蔵されています。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65321-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。

このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140µAに低減できます。

このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65321-Q1 Eco-mode™およびLDOレギュレータ搭載の36V降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 28日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点