この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPS653852A-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア・インテグリティ
- 入力電圧範囲
- 7~36V (初回バッテリ・パワーアップ時)
- 4~36V (初回バッテリ・パワーアップ後の完全な機能)
- 最小 2.3V (ウェイクアップ後の動作中)
- 電源レール (FET 内蔵)
- 6V 同期整流昇降圧プリレギュレータ
- 5V、285mA LDO (CAN 、ペリフェラル、ADC リファレンス電圧 (精度 1%、負荷 20~120mA))
- 3.3V または 5V、350mA LDO (MCU) TPS653850A-Q1. 3.3V、350mA または 5V、500mA LDO (MCU) TPS653852A-Q1
- センサ電源またはペリフェラル用に保護された 2 つの LDO
- センサ電源 1 (VSOUT1) 用の 120mA、センサ電源 2 (VSOUT2) 用の 100mA
- 設定可能なトラッキング・モード (トラッキング入力ピン) または、3.3V または 5V 固定出力電圧
- グランドおよびバッテリへの短絡に対する保護
- チャージ・ポンプ:バッテリ電圧よりも最小で 6V、最大で 11V 高い出力
- 監視と保護
- すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する独立した低電圧監視能および過電圧監視機能
- 異なるバッテリ電圧入力ピンから電源を供給された電圧監視回路 (独立したバンドギャップ・リファレンス回路を含む)
- すべての電圧監視機能に対するセルフ・チェック機能 (パワーアップ中に動作、加えてパワーアップ後に外部 MCU により起動可能)
- すべての電源出力に対する電流制限機能、過熱予告警告機能、およびシャットダウンによる過熱保護機能
- マイコン・インターフェイス
- OPEN/CLOSE ウィンドウ式、または質疑応答式のウォッチドッグ機能
- 機能安全 MCU のフォルト出力 (PWM またはレベル) の監視、 MCU のエラー信号の監視
- Diagnostic 状態:デバイスのセルフ・テストおよびシステム診断実行用
- SAFE 状態:システム故障検出時のデバイスおよびシステム保護用
- デバイス内部発振器用のクロック・モニタ
- アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ・テスト
- 不揮発性メモリに対する CRC (デバイス・レジスタおよびシステム設定レジスタ) と SPI 通信に対する CRC
- MCU 用のリセット回路
- 診断出力ピン
- SPI、コマンド + データに対する CRC 付き
- SPI レジスタによるシステム・レベルとデバイス・レベルのエラーを報告
- イネーブル・ドライブ出力:システム故障検出時の外部パワー・ステージのディスエーブル用
- IGN ピン (イグニッション) または CAN_WU ピン (トランシーバまたはその他の機能) によるウェイクアップ
- 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージ
TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 デバイスは、自動車業界で見られるような安全関連アプリケーションのマイコンに電源を供給するために設計されたマルチレール電源装置です。 本デバイスは、デュアルコア・ロックステップ (LS) およびその他のマルチコア・アーキテクチャを採用した機能安全マイコンをサポートしています。
TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 デバイスは、MCU、CAN 、FlexRay または外部センサに電源を供給する複数の電源レールを内蔵しています。内部 FET 付き昇降圧コンバータは、2.3V~36V の入力バッテリ電圧を 6V のプリレギュレータ出力に変換して他のレギュレータに供給します。内蔵チャージ・ポンプは、内部レギュレータにオーバードライブ電圧を供給し、また、バッテリ逆接続保護として外部 NMOS FET の駆動にも使用できます。このデバイスは、イグニッション信号 (IGN ピン) からのウェイクアップ、または CAN トランシーバまたはその他の信号 (CAN_WU ピン) からのウェイクアップをサポートしています。
デバイス内部の独立した電圧監視ユニットは、すべての内部電源レールおよびバッテリ電源からのレギュレータ出力の低電圧と過電圧を監視します。また、レギュレータの電流制限と加熱保護も実装されています。 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 デバイスは、質疑応答式ウォッチドッグ、MCU エラー信号モニタ、内部発振器のクロック・モニタ、クロック・モニタのセルフ・チェック、不揮発性メモリおよび SPI 通信に対する CRC (巡回冗長検査)、デバイスの内部アナログおよびデジタル信号の監視を可能にする診断出力ピン、MCU 用リセット回路 (NRES ピン)、およびシステム故障の検出時に外部パワー・ステージを無効にする安全化出力 (ENDRV ピン) を備えています。本デバイスは起動時に内蔵セルフ・テスト (BIST) を自動的に実行します。必要に応じて、システム実行中にソフトウェア制御によって MCU が BIST を再実行することもできます。専用の診断状態では、MCU が TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 の機能を確認することができます。
また TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 デバイスには、SPI レジスタによるエラー報告機能があります。デバイスの SPI レジスタには、システム・レベルとデバイス・レベルの特定エラーを報告する個別のステータス・ビットがあります。デバイスが特定のエラー状態を検出すると特定のステータス・ビットが設定され、この設定状態は MCU が該当する SPI レジスタを読み出すまで保持されます。MCU は、設定されたステータス・ビットに基づいて、システムを安全な状態に保持すべきか、システムの操作を再開できるかを判定できます。
TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 デバイスは 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 安全関連アプリケーション向けのマイコン用 TPS653850A-Q1 and TPS653852A-Q1 マルチレール電源 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS653850EVM — 車載マイコン向けマルチレール電源の評価基板
TPS653850-Q1-DESIGN-SAFETY — TPS653850-Q1 Functional Safety Docs
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。