ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、250mA、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TLV751 アクティブ 500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、デュアルチャネル、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Alternative dual LDO with high accuracy in a 2x2 WSON package

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 3.3 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.3 Features Enable, Sequencing and monitoring Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 3.3 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.3 Features Enable, Sequencing and monitoring Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2ch, 250mA高性能RF LDO
  • VOUT2をモニターする電圧監視回路を内臓
  • 固定電圧製品と可変電圧製品をラインアップ 固定電圧オプション(1.2V~5.5V)
  • 高PSRR:65dB(10kHz時)
  • 超低ノイズ:32µVRMS
  • 高速スタートアップ:60µs
  • 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定
  • 優れた負荷/入力電圧の過渡応答特性
  • 低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
  • 各chに独立したEnable
  • 過熱シャットダウンと過電流制限
  • 3mm × 3mm × 1mmの高熱特性SONパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話やコードレス電話
    • 無線式PDA、携帯型電子機器
    • PCMCIAや無線LANのアプリケーション
    • デジタルカメラ、カムコーダー、インターネット・ オーディオ
    • DSP, FPGA, ASIC等のコントローラーとプロセッサ

  • 2ch, 250mA高性能RF LDO
  • VOUT2をモニターする電圧監視回路を内臓
  • 固定電圧製品と可変電圧製品をラインアップ 固定電圧オプション(1.2V~5.5V)
  • 高PSRR:65dB(10kHz時)
  • 超低ノイズ:32µVRMS
  • 高速スタートアップ:60µs
  • 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定
  • 優れた負荷/入力電圧の過渡応答特性
  • 低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
  • 各chに独立したEnable
  • 過熱シャットダウンと過電流制限
  • 3mm × 3mm × 1mmの高熱特性SONパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話やコードレス電話
    • 無線式PDA、携帯型電子機器
    • PCMCIAや無線LANのアプリケーション
    • デジタルカメラ、カムコーダー、インターネット・ オーディオ
    • DSP, FPGA, ASIC等のコントローラーとプロセッサ

TPS713xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、リニア・レ ギュレータは、ノイズの影響を受けやすい場合やRF向けのア プリケーション用に設計されました。これらの製品は超低ノイ ズ、高い電源除去比(PSRR)、優れた過渡応答特性、高速スター トアップの特徴を持つ2chの250mAのLDOです。これらの製品は 供給電圧監視(SVS)機能を内蔵しており、OUT2の出力電圧を監 視しており、測定した出力が95%(標準)まで低下するとリセッ ト信号を発生します。各レギュレータは低価格な2.2µFのセラ ミック出力コンデンサで出力が安定し、非常に低いドロップア ウト電圧(250mA出力で標準125mV)を実現しています。各レ ギュレータは非常に低い自己消費電流(両方の出力が動作時で 300µA)にも関わらず高速スタートアップ(0.001µFバイパスコン デンサ使用時に約60µs)を可能としています。製品がスタンバ イ・モードになると消費電流は標準で0.3µA以下になります。各 レギュレータはVOUT = 2.8Vで0.01µFのノイズ低減(NR)コン デンサを使用している場合で約32µVrmsの出力電圧ノイズを示 します。携帯型高周波電子機器などのノイズの影響を受けやす いアナログ部品を使用したアプリケーションには高PSRR、低 ノイズ、高速電源/負荷応答特性の機能は非常に有用です。 TPS713ファミリーは3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、 –40°C~+125°C(TJ)の全温度範囲で仕様が規定されています。

TPS713xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、リニア・レ ギュレータは、ノイズの影響を受けやすい場合やRF向けのア プリケーション用に設計されました。これらの製品は超低ノイ ズ、高い電源除去比(PSRR)、優れた過渡応答特性、高速スター トアップの特徴を持つ2chの250mAのLDOです。これらの製品は 供給電圧監視(SVS)機能を内蔵しており、OUT2の出力電圧を監 視しており、測定した出力が95%(標準)まで低下するとリセッ ト信号を発生します。各レギュレータは低価格な2.2µFのセラ ミック出力コンデンサで出力が安定し、非常に低いドロップア ウト電圧(250mA出力で標準125mV)を実現しています。各レ ギュレータは非常に低い自己消費電流(両方の出力が動作時で 300µA)にも関わらず高速スタートアップ(0.001µFバイパスコン デンサ使用時に約60µs)を可能としています。製品がスタンバ イ・モードになると消費電流は標準で0.3µA以下になります。各 レギュレータはVOUT = 2.8Vで0.01µFのノイズ低減(NR)コン デンサを使用している場合で約32µVrmsの出力電圧ノイズを示 します。携帯型高周波電子機器などのノイズの影響を受けやす いアナログ部品を使用したアプリケーションには高PSRR、低 ノイズ、高速電源/負荷応答特性の機能は非常に有用です。 TPS713ファミリーは3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、 –40°C~+125°C(TJ)の全温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS71319, TPS71334: 2ch 250mA 超低ノイズ、高 PSRR、SVS 付 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 4月 30日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ