TPS717-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device HBM ESD Classification Level C4B
- Input Voltage: 2.5 V to 6.5 V
- Available in Multiple Output Versions:
- Fixed Output with Voltages from 0.9 V to 5 V
- Adjustable Output Voltage from 0.9 V to 6.2 V
- Ultra-High PSRR:
- 70 dB at 1 kHz, 67 dB at 100 kHz, and 45 dB at 1 MHz
- Excellent Load and Line Transient Response
- Very Low Dropout: 170 mV typical at 150 mA
- Low Noise: 30 µVRMS typical (100 Hz to 100 kHz)
- Small 5-pin SOT, 2-mm × 2-mm WSON-6, and 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 Packages
The TPS717-Q1 family of low-dropout (LDO), low-power linear regulators offers very high power-supply rejection (PSRR) while maintaining very low 45-µA ground current in an ultra-small, five-pin SOT package. The family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve fast start-up, very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance. The TPS717-Q1 is stable with a 1-µF ceramic output capacitor and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations. The device family is fully specified from TJ, TA = –40°C to 125°C and is offered in a small SOT (SC70-5) package, a 2-mm × 2-mm WSON-6 package with a thermal pad, and a 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 package, which are ideal for small form factor portable equipment (such as wireless handsets and PDAs). The TPS717-Q1 family of LDOs is qualified for AEC-Q100 grade 1.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS717-Q1 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout, 150-mA Linear Regulator データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 1月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-01543 — 過電流検出機能付きトラクション インバータ用の絶縁電流検出のリファレンス デザイン(±300A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。