データシート
TPS728
- 超低ドロップアウト電圧:230mV(Typ)(200mA時)
- 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
- 低動作時自己消費電流IQ:50µA(Typ)
- 工場出荷時のEEPROMプログラムによる0.9V~ 3.6Vの固定出力製品を用意
- VSETピンによりプリセットされた2値から出力電圧を選択
- プリセットされる電圧はEEPROMプログラ ミングにより如何なる組み合わせも可能
- 高い電源リップル除去比(PSRR):65dB(1kHz時)
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過電流保護と過熱保護機能
- ウエハーレベルのチップ・スケール・パッケージと 2mm × 2mmのSONパッケージ
- APPLICATIONS
- プログラムモードの必要な電源レール
- 2値の電圧を持つパワー・セーブモード
- 90nmや65nmのプロセッサでのリーク電流の減少対策
- 携帯電話、スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤーなどの携帯機器
TPS728xxシリーズは2つの電圧レベルの出力を選択可能な 低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、2値の出力電圧に 制御が必要な特別なアプリケーションに特化した設計となって います。アプリケーションの例としては、ヒューズ型や電気消 去型メモリのプログラム用、リーク電流等の削減、ナノメー タ・プロセッサの低消費化などが有ります。
VSETピンにより、出荷時にEEPROMにプリセットされた2 つの出力電圧設定から1つを選択します。高精度のバンドギャッ プ電圧とエラーアンプを使用しているため、全負荷電流、全入 力電圧範囲、全温度範囲にわたって3%の出力電圧精度を実現し ています。
超小型のウエハー・スケール・パッケージ(WCSP)と2mm × 2mmのSONパッケージによりTPS728xxシリーズは携帯機器の アプリケーションに適しています。
本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動 作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 200mA 低ドロップアウト リニア・レギュレータ ピン選択により選択可能な 2 値の固定出力電圧 データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2010年 2月 24日 | |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Saving Valuable Board Space with Dynamic Voltage Scaling in Portable Devices | 2007年 11月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54910 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM181.TSC (663 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS728285180 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM182.TSC (34 KB) - TINA-TI Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZU) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。