データシート
TPS73218-EP
- 管理されたベースライン:
- 1 つのアセンブリまたはテスト拠点と 1 つの製造拠点
- 拡張温度範囲:–55°C ~ +125℃
- 強化された DMS (diminishing manufacturing sources) のサポート
- 製品変更通知の強化
- 認定資格 (1)
- 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
- 入力電圧範囲:1.7V ~ 5.5V
- 非常に低いドロップアウト電圧:40mV 代表値、250mA 時
- オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
- 新しい NMOS トポロジにより、逆漏れ電流を低減
- 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
- 初期精度:0.5%
- 1% の総合精度 (ライン、負荷、温度)
- シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
- サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
- 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
- 固定出力:1.2V ~ 5V
- 可変出力: 1.2V ~ 5.5V
- カスタム出力品も提供
(1)JEDEC および業界標準に従った部品認定により、拡張温度範囲にわたって高信頼性の動作を保証します。これには、高度加速ストレス試験 (HAST) またはバイアス 85/85、温度サイクル、オートクレーブまたはバイアスなしの HAST、エレクトロマイグレーション、金属間結合寿命、および金型化合物寿命が含まれますが、これらに限定されません。このような認定試験は、規定された性能および環境制限を超えてこの部品を使用することを正当化するものとはみなさないでください。
TPS732xx-EP 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ ファミリは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス素子) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このファミリは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。
TPS732xx-EP は、低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーションに最適です。小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給に最適です。これらのデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限で保護されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS732xx-EP コンデンサ不要、NMOS、250mA、低ドロップアウト レギュレータ、逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点