ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73615-EP

アクティブ

エンハンスド製品、逆電流保護機能搭載、コンデンサ非搭載、NMOS、400mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 16 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 255 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 16 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 255 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 管理されたベースライン:
    • 単一のアセンブリ
    • 単一のテスト施設
    • 単一の製造施設
  • 拡張温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • 強化された DMS (Diminishing Manufacturing Sources) のサポート
  • 製品変更通知の強化
  • 認定資格 (1)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V ~ 5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:75mV (標準値)
  • 非常に優れた負荷過渡応答 (オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず)
  • 新しい NMOS トポロジにより、逆リーク電流を低減
  • 低ノイズ:30µVRMS 標準値 (10Hz ~ 100kHz)
  • 初期精度:0.5%
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.2V ~ 3.3V
    • 調整可能な出力:1.2V ~ 5.5V
    • カスタム出力品も提供

(1)JEDEC および業界標準に準拠したコンポーネント認定により、拡張温度範囲での信頼性の高い動作を保証します。これには、高度加速ストレス試験 (HAST) またはバイアス 85/85、温度サイクル、オートクレーブまたはバイアスなしの HAST、エレクトロマイグレーション、金属間結合寿命、および金型化合物寿命が含まれますが、これらに限定されません。このような認定試験は、規定された性能および環境制限を超えてこの部品を使用することを正当化するものとはみなさないでください。

  • 管理されたベースライン:
    • 単一のアセンブリ
    • 単一のテスト施設
    • 単一の製造施設
  • 拡張温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • 強化された DMS (Diminishing Manufacturing Sources) のサポート
  • 製品変更通知の強化
  • 認定資格 (1)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V ~ 5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:75mV (標準値)
  • 非常に優れた負荷過渡応答 (オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず)
  • 新しい NMOS トポロジにより、逆リーク電流を低減
  • 低ノイズ:30µVRMS 標準値 (10Hz ~ 100kHz)
  • 初期精度:0.5%
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.2V ~ 3.3V
    • 調整可能な出力:1.2V ~ 5.5V
    • カスタム出力品も提供

(1)JEDEC および業界標準に準拠したコンポーネント認定により、拡張温度範囲での信頼性の高い動作を保証します。これには、高度加速ストレス試験 (HAST) またはバイアス 85/85、温度サイクル、オートクレーブまたはバイアスなしの HAST、エレクトロマイグレーション、金属間結合寿命、および金型化合物寿命が含まれますが、これらに限定されません。このような認定試験は、規定された性能および環境制限を超えてこの部品を使用することを正当化するものとはみなさないでください。

TPS736xx-EP 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ ファミリは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス素子) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このファミリは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736xx-EP は、小さいドロップアウト電圧と小さなグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーションに最適です。小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給に最適です。これらのデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限で保護されています。

TPS736xx-EP 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ ファミリは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス素子) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このファミリは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736xx-EP は、小さいドロップアウト電圧と小さなグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーションに最適です。小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給に最適です。これらのデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限で保護されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Improved accuracy (0.5%) and higher PSRR, but lower temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS736xx-EP コンデンサ不要、NMOS、400mA、低ドロップアウト レギュレータ、 逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​