ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74301

アクティブ

PG (パワー グッド) 搭載、1.5A、低い VIN (0.8V)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Tracking Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 20 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Tracking Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 20 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • トラック ピンによりフレキシブルなパワーアップ シーケンシングが可能
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1%の精度
  • 外部バイアス電源により、最低 0.9V の入力電圧をサポート
  • 0.8V~3.6V の可変出力
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1.5A 時に 55mV (標準値)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の出力コンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 非常に優れた過渡応答
  • 5mm × 5mm × 1mm QFN および DDPAK-7 パッケージで供給されます
  • オープン ドレインのパワー グッド
  • アクティブ High イネーブル
  • トラック ピンによりフレキシブルなパワーアップ シーケンシングが可能
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1%の精度
  • 外部バイアス電源により、最低 0.9V の入力電圧をサポート
  • 0.8V~3.6V の可変出力
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1.5A 時に 55mV (標準値)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の出力コンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 非常に優れた過渡応答
  • 5mm × 5mm × 1mm QFN および DDPAK-7 パッケージで供給されます
  • オープン ドレインのパワー グッド
  • アクティブ High イネーブル

TPS743 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。このトラック ピンを使用して、出力から外部電源をトラッキングすることができます。この機能は、多くのプロセッサのコアと I/O 電源ピンの間に存在する ESD 構造のストレスを最小限に抑えるのに役立ちます。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上のあらゆる種類のコンデンサで安定動作します。各 LDO は低コストのセラミック出力コンデンサで安定し、ファミリは -40℃~125℃ までが完全に定格内です。

TPS743 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。このトラック ピンを使用して、出力から外部電源をトラッキングすることができます。この機能は、多くのプロセッサのコアと I/O 電源ピンの間に存在する ESD 構造のストレスを最小限に抑えるのに役立ちます。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上のあらゆる種類のコンデンサで安定動作します。各 LDO は低コストのセラミック出力コンデンサで安定し、ファミリは -40℃~125℃ までが完全に定格内です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A8300 アクティブ パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 is a next-generation, low-noise, 2-A LDO.
TPS7A83A アクティブ パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO with lower-noise (4.4uVrms), low dropout (200mV) and improved accuracy (0.75%)
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO with lower noise (4.7uVrms) LDO in small package (2.5x2.5mm)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS74301 1.5A、超低ドロップアウト レギュレータ、プログラム可能なシーケンシング付き データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 1月 6日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート 新しい熱評価基準の解説 英語版 2013年 7月 2日
Analog Design Journal Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日
Analog Design Journal Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulators 2007年 8月 10日
Analog Design Journal 効率80%、損失1W以下を実現可能な3A、1.2VOUT、リニア・レギュレータ 英語版 2007年 2月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS74301EVM-118 — TPS74301 評価モジュール

The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS74301 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM015B.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74301 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM287.TSC (105 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74301 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM286.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS74301 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM635.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ