TPS75103
- Regulated Output Current with 2% LED-to-LED Matching
- Drives Up to Four LEDs at 25 mA Each in a Common Cathode Topology
- 28-mV Typical Dropout Voltage Extends Usable Supply Range in Li-Ion Battery Applications
- Brightness Control Using PWM Signals
- Two 2-LED Banks With Independent Enable and PWM Brightness Control per Bank
- No Internal Switching Signals—Eliminates EMI
- Default LED Current Eliminates External Components
- Default Values from 3 mA to 10 mA (in 1-mA Increments) Available Using Innovative Factory EEPROM Programming
- Optional External Resistor can be Used for High-Accuracy, User-Programmable Current
- Over current and Over temperature Protection
- Available in Wafer Chip-Scale Package
or 2.50-mm × 2.50-mm WSON-10
The TPS7510x linear low dropout (LDO) matching LED current source is optimized for low-power keypad and navigation pad LED backlighting applications. The device provides a constant current to up to four unmatched LEDs organized in two banks of two LEDs each in a common-cathode topology. Without an external resistor, the current source defaults to a factory-programmable, preset current level with ±0.5% accuracy (typical). An optional external resistor can be used to set initial brightness to user-programmable values with higher accuracy. Brightness can be varied from off to full brightness by inputting a pulse width modulation (PWM) signal on each enable pin (ENx, where x indicates LED bank A or B). Each bank has independent enable and brightness control, but current matching is done to all four channels concurrently. The input supply range is ideally suited for single-cell Li-Ion battery supplies and the TPS7510x can provide up to 25 mA per LED.
No internal switching signals are used, eliminating troublesome electromagnetic interference (EMI). The TPS7510x is offered in an ultra-small, 9-ball, 0.4-mm ball-pitch wafer chip-scale package (WCSP) and a 2.50-mm × 2.50-mm, 10-pin WSON package, yielding a very compact total solution size ideal for mobile handsets and portable backlighting applications. The device is fully specified over TJ = –40°C to +85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7510x Low Dropout, Two-Bank LED Driver With PWM Brightness Control データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 11月 18日 | ||
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Linear Matched Independent Current Source vs Traditional WLED Driver Solutions | 2007年 3月 30日 | ||||
| Analog Design Journal | LDO white-LED driver TPS7510x provides incredibly small solution size | 2006年 12月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点