TPS767D3-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Dual Output Voltages for Split-Supply Applications
- Output Current Range of 0 mA to 1.0 A Per Regulator
- 3.3-V/2.5-V, 3.3-V/1.8-V, and 3.3-V/Adjustable Output
- Fast-Transient Response
- 2% Tolerance Over Load and Temperature
- Dropout Voltage Typically 350 mV at 1 A
- Ultra Low 85 µA Typical Quiescent Current
- 1 µA Quiescent Current During Shutdown
- Dual Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay for Each Regulator
- 28-Pin PowerPAD™ TSSOP Package
- Thermal Shutdown Protection for Each Regulator
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPS767D3xx family of dual voltage regulators offers fast transient response, low dropout voltages and dual outputs in a compact package and incorporating stability with 10-µF low ESR output capacitors.
The TPS767D3xx family of dual voltage regulators is designed primarily for DSP applications. These devices can be used in any mixed-output voltage application, with each regulator supporting up to 1 A. Dual active-low reset signals allow resetting of core-logic and I/O separately.
Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 350 mV at an output current of 1 A for the TPS767D325) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.
The RESET\ output of the TPS767D3xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS767D3xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.
The TPS767D3xx is offered in 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS767D3xx family is available in 28 pin PWP TSSOP package. They operate over a junction temperature range of 40°C to 125°C.

お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulators データシート (Rev. A) | 2008年 6月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。