TPS768-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- 1-A Low-Dropout (LDO) Voltage Regulator
- Available in 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Fixed-Output and an Adjustable Version
- Dropout Voltage Down to 230 mV at 1 A (TPS76850-Q1)
- Ultralow 85-µA Typical Quiescent Current
- Fast Transient Response
- 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
- Open-Drain Power Good (See TPS767xx-Q1 for Power-On Reset With 200-ms Delay Option)
- 20-Pin TSSOP (PWP) Package
- Thermal Shutdown Protection
This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.
Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 230 mV at an output current of 1 A for the TPS76850-Q1) and is directly proportional to the output current. Additionally, because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a shutdown mode; applying a TTL high signal to the enable (EN) input shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.
Power good (PG) is an active-high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.
The TPS768xx-Q1 is offered in 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS768xx-Q1 family is available in a 20-pin PWP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS768xx-Q1 Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Voltage Regulators データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 | ||
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | 熱特性強化型パッケージPowerPAD™ (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | 2013年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。