TPS778
- Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay (TPS777xx)
- Open Drain Power Good (TPS778xx)
- 750-mA Low-Dropout Voltage Regulator
- Avilable in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V Fixed Output and Adjustable Versions
- Dropout Voltage to 260 mV (Typ) at 750 mA (TPS77x33)
- Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
- Fast Transient Response
- 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
- 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Package
- Thermal Shutdown Protection
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS777xx and TPS778xx are designed to have a fast transient response and be stable with a 10-µF low ESR capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.
Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 260 mV at an output current of 750 mA for the TPS77x33) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 750 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.
The RESET\ output of the TPS777xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS777xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.
Power good (PG) of the TPS778xx is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.
The TPS777xx and TPS778xx are offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V for TPS77701 option and 1.2 V to 5.5 V for TPS77801 option). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS777xx and TPS778xx families are available in 8 pin SOIC and 20 pin PWP packages.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS777/8xx: Fast-Transient-Response 750-mA LDO Voltage Regulators データシート (Rev. G) | 2004年 1月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | 熱特性強化型パッケージPowerPAD™ (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | 2013年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSFSIADAPEVM — 高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板
より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介
FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。